Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
AM 25
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr. 9001540000
Typ AM 25
GTIN (EAN) 4008190138271
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 33 mm
Tiefe (inch) 1,299 inch
Höhe 157 mm
Höhe (inch) 6,181 inch
Breite 47 mm
Breite (inch) 1,85 inch
Gewicht 124 g
Nettogewicht 120,67 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung Abmantelwerkzeug

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp PVC-Rundkabel
Leiterdurchmesser, max. 25 mm
Leiterdurchmesser, min. 6 mm
Schnitttiefe einstellbar bis 4,5 mm

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG Cax data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000163
ETIM 7.0 EC000163
ETIM 8.0 EC000163
ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9.1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90

Zulassungen

Zulassungen EAC

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9030060000
Typ: AM 12
Ausführung:
Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
 
Best.-Nr. : 9204190000
Typ: AM 16
Ausführung:
Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
 
Best.-Nr. : 9001080000
Typ: AM 35
Ausführung:
Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
 
Best.-Nr. : 2625720000
Typ: AM-X
Ausführung:
Werkzeuge, Abmantelwerkzeug