Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-M12-PCBCE
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leiterplattenanschlusselement M12, Lötanschluss, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 gemäß DIN EN 60529
Best.-Nr. 8902810000
Typ IE-M12-PCBCE
GTIN (EAN) 4032248658190
VPE 60 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 10,62 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -25 °C...85 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3

Technische Daten Leiterplattensteckverbinder

Codierung D-codiert
Polzahl 4
Schutzart IP65 gemäß DIN EN 60529
Gehäusebasismaterial CuZn, Polyamid, vernickelt
Anschlussgewinde M12

Allgemeine Daten

Polzahl 4
Anschluss 1 M12
Anschluss 2 Lötanschluss
Artikelbeschreibung Anschlusselement
Aufbau Reflow-fähig
Gehäusebasismaterial CuZn, Polyamid, vernickelt
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Anschlussgewinde M12
Schirmung 360° Schirmkontaktierung
Schutzart IP65 gemäß DIN EN 60529

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC003568
ETIM 8.0 EC003568
ETIM 9.0 EC003568
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-44-01-10
ECLASS 12.0 27-44-01-10
ECLASS 13.0 27-44-01-10

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8902820000
Typ: IE-M12-PCBCE-PANEL
Ausführung:
Leiterplattenanschlusselement M12, Lötanschluss, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 gemäß DIN EN 60529
 
Best.-Nr. : 1393470000
Typ: IE-M12-PCBCE-PANEL-A
Ausführung:
Leiterplattenanschlusselement M12, Lötanschluss, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 gemäß DIN EN 60529