Baustein aktiv: LED an/ Leitungsbruch: LED blinkt/ Fehler: LED aus
Ausgang (Analog)
Ausgangsstrom
0...20 mA, 4...20 mA
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Genauigkeit
langsame/schnelle Sprungantwortzeit: 0,5 % vom Messbereich bzw. 0,5 K/ 1 % vom Messbereich bzw. 1 K
Konfiguration
DIP-Schalter
Leistungsaufnahme
880...980...1030 mW bei IOUT = 20 mA
Linearität
Ja
Sprungantwortzeit
schnell: 1,2 s/ langsam: 2,2 s
Temperaturkoeffizient
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 20 %
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
2 kVeff / 5 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS
4 kVeff / 1 min.
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung
2 kVeff / 5 s
Stehstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
7 mm
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von 3-/4- Leiter Cu10/ 25/ 50/ 100 Signalen. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung. Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 3-/4- Leiter Cu 10, Cu 25, Cu 50, Cu 100 Ausgang 0/4...20 mA 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,8% v. E. (RTD) typ. 200 ppm / °C Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Verlustleitung ca. 0,9 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO RTD Cu
Ausschreibungstext kurz
RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von 3-/4- Leiter Cu10/ 25/ 50/ 100 Signalen. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung. Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von 3-/4- Leiter Cu10/ 25/ 50/ 100 Signalen. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung. Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 3-/4- Leiter Cu 10, Cu 25, Cu 50, Cu 100 Ausgang 0/4...20 mA 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,8% v. E. (RTD) typ. 200 ppm / °C Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Verlustleitung ca. 0,9 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO RTD Cu
Ausschreibungstext kurz
RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von 3-/4- Leiter Cu10/ 25/ 50/ 100 Signalen. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung. Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.