Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO RM 10
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Redundanzmodul, 24 V DC
Best.-Nr. 2486090000
Typ PRO RM 10
GTIN (EAN) 4050118496826
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 125 mm
Tiefe (inch) 4,921 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 30 mm
Breite (inch) 1,181 inch
Nettogewicht 47 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7

Eingang

Anschlusstechnik PUSH IN
Eingangsspannungsbereich DC 10 … 32 V DC
Eingangsstrom 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Nenneingangsspannung 24 V DC
Nennleistungsaufnahme 240 VA

Ausgang

Anschlusstechnik PUSH IN
Ausgangsleistung 477,4 W
Ausgangsspannung, max. 32 V
Ausgangsspannung, min. 9,87 V
Ausgangsstrom, max. 24 A
Dauerausgangsstrom @ UNenn 1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Nennausgangsspannung VIN-typ. 0,13 V

Allgemeine Angaben

Derating > 60°C / 75% @ 70°C
Einbaulage, Montagehinweis Horizontal auf Tragschiene TS 35. Oben & unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr. Ohne seitlichen Abstand anreihbar.
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
Gewicht 497 g
Kurzschlussschutz Nein
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 5.134.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsleistung 240 W
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 3.144.000 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsleistung 240 W
Betriebszyklus 100 %
Schutzart IP20
Wirkungsgrad > 98%

EMV / Schock / Vibration

Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 2,3 g (auf DIN Schiene)

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 0,5 kV
Schutzklasse III, ohne PE-Anschluss, für SELV

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik PUSH IN
Anzahl Klemmen 2 (+ / -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 24 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik PUSH IN
Anzahl Klemmen 4 (+,+,−,−)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5

Anschlussdaten (Signal)

Anschlusstechnik PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 16 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 24 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²

Zulassungen

Institut (cULus) CULUS
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-90
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92

Zulassungen

Zulassungen CULUS DETNORVER TUEV
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2486100000
Typ: PRO RM 20
Ausführung:
Redundanzmodul, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2486110000
Typ: PRO RM 40
Ausführung:
Redundanzmodul, 24 V DC