Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
HDC 15A KLU 1PG21G
         
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung HDC - Gehäuse, Baugröße: 2, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: PG 21
Best.-Nr. 1664630000
Typ HDC 15A KLU 1PG21G
GTIN (EAN) 4008190421328
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferfähigkeit Lieferzeit auf Anfrage

Abmessungen und Gewichte

Breite 53,5 mm
Breite (inch) 2,106 inch
Höhe 62 mm
Höhe (inch) 2,441 inch
Länge 74 mm
Länge (inch) 2,913 inch
Nettogewicht 161 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Bohröl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Diesel
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kühlflüssigkeit
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Unbeständig

Abmessungen

Breite Gehäuse C 29,5 mm
Höhe Gehäuse B 62 mm
Kabeleingang mit Gewinde
Länge Gehäuse 63 mm

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
EMV Gehäuse Nein
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP65 (im gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Anzahl Kabeleingang oben
Anzahl Kabeleingang seitlich
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
Ausführung Gehäuse Kupplungsgehäuse
Ausführung Verschlusssystem Längsbügel am Unterteil
Bauform hoch
Baugröße 2
Bügelausführung Längsbügel
Geeignet für ModuPlug® Nein
Gewinde (innen) PG 21
Größe Kabeleingänge PG 21
Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil
Typ Kupplungsverlängerung

Downloads

Broschüre/Katalog
Engineering-Daten
Engineering-Daten EPLAN, WSCAD
CADENAS eCATALOG Cax data
Technische Dokumentation

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1788670000
Typ: HDC 10A KLU 1M25G
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 2, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr. : 1783250000
Typ: HDC 10A KLU 2PG09G
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 2, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 9
 
Best.-Nr. : 1664560000
Typ: HDC 10A KLU 1PG16G
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 2, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 16