Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LAN USB TESTER
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Test Werkzeuge, Durchgangstester für Datenkabel
Best.-Nr. 9205400000
Typ LAN USB TESTER
GTIN (EAN) 4032248732128
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 65 mm
Tiefe (inch) 2,559 inch
Höhe 27 mm
Höhe (inch) 1,063 inch
Breite 135 mm
Breite (inch) 5,315 inch
Nettogewicht 355 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Technische Daten

Artikelbeschreibung Durchgangsprüfer

Mess- und Prüfgeräte

Abmessungen Remotebox 65 x 28 x 27 mm
Anschlussart RJ45, USB A, USB B
Anzeige LED
Buzzer Nein
Gewicht Remotebox 30 g
Schutzart IP44
Testbare Leitungslänge, max. 1.000 m
Versorgung 9 V Blockbatterie
geprüft und approbiert nach EN/IEC 61010

Downloads

Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002080
ETIM 7.0 EC002080
ETIM 8.0 EC002080
ETIM 9.0 EC002080
ECLASS 9.0 27-20-11-08
ECLASS 9.1 27-20-03-90
ECLASS 10.0 27-20-11-08
ECLASS 11.0 27-20-11-08
ECLASS 12.0 27-20-11-08
ECLASS 13.0 27-20-11-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1506880000
Typ: IE-CT-TB
Ausführung:
Durchgangstester für Datenkabel
 
Best.-Nr. : 2436690000
Typ: VT CTL
Ausführung:
Test Werkzeuge, Prüfgerät
 
Best.-Nr. : 8808420000
Typ: IE-CT
Ausführung:
Durchgangstester für Datenkabel