Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
Photovoltaik
e-mobility
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
Ethernet
RS232
RS485 / RS422
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Tragschienenbefestigung, Überspannungsschutz, Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4
Best.-Nr.
1348590000
Typ
VDATA CAT6
GTIN (EAN)
4050118153002
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
46 mm
Tiefe (inch)
1,811 inch
Höhe
75 mm
Höhe (inch)
2,953 inch
Breite
19 mm
Breite (inch)
0,748 inch
Nettogewicht
137 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Feuchtigkeit
0...95 % (keine Betauung)
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
Nennspannung UN
48 V
Voltage Breakdown (VDC) L-G
72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L
53 V - 73 V
Spannungsart
DC
Allgemeine Daten
Ausführung
Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4
Bauform
sonstige, Zwischenstecker
Einsatzhöhe
≤ 2000 m
Farbe
silbergrau
Geeignet für
RJ45-Stecker
Schutzart
IP20
Segment
Datenüberspannungsschutz
Tragschiene
TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom, Iimp (10/350µs)
1 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Ansprechzeit / Rückfallzeit
< 1 ns
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
1 kA
Durchgangswiderstand
<0.1 Ω
Einfügungsdämpfung
≤ 1 dB @ 250 MHz
Frequenzbereich, max.
250 MHz
Geeignet für
RJ45-Stecker
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
48 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
50 V
Kapazität Ader-Ader @ 1 MHz, 1 Vrms
30 pF
Kapazität Ader-PE @ 1 MHz, 1 Vrms
20 pF
Nennspannung (DC)
48 V
Nennstrom IN
1 A
Normen
IEC 61643-21, UL
Schutzpegel UP Ader - Ader
150 V
Schutzpegel UP Ader - PE
550 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
250 kHz
Spannungsart
AC/DC
Stoßstromfestigkeit C2
10 kA
Stoßstromfestigkeit D1
1 kA 10/350 μs
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
RJ45-Port
Anschlussart
RJ45-Port
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
Ausführung
Tragschienenbefestigung, Überspannungsschutz, Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4
Best.-Nr.
1348590000
Typ
VDATA CAT6
GTIN (EAN)
4050118153002
VPE
1 Stück
Tiefe
46 mm
Tiefe (inch)
1,811 inch
Höhe
75 mm
Höhe (inch)
2,953 inch
Breite
19 mm
Breite (inch)
0,748 inch
Nettogewicht
137 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Feuchtigkeit
0...95 % (keine Betauung)
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
Nennspannung UN
48 V
Voltage Breakdown (VDC) L-G
72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L
53 V - 73 V
Spannungsart
DC
Ausführung
Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4
Bauform
sonstige, Zwischenstecker
Einsatzhöhe
≤ 2000 m
Farbe
silbergrau
Geeignet für
RJ45-Stecker
Schutzart
IP20
Segment
Datenüberspannungsschutz
Tragschiene
TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom, Iimp (10/350µs)
1 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Ansprechzeit / Rückfallzeit
< 1 ns
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
1 kA
Durchgangswiderstand
<0.1 Ω
Einfügungsdämpfung
≤ 1 dB @ 250 MHz
Frequenzbereich, max.
250 MHz
Geeignet für
RJ45-Stecker
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
48 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
50 V
Kapazität Ader-Ader @ 1 MHz, 1 Vrms
30 pF
Kapazität Ader-PE @ 1 MHz, 1 Vrms
20 pF
Nennspannung (DC)
48 V
Nennstrom IN
1 A
Normen
IEC 61643-21, UL
Schutzpegel UP Ader - Ader
150 V
Schutzpegel UP Ader - PE
550 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
250 kHz
Spannungsart
AC/DC
Stoßstromfestigkeit C2
10 kA
Stoßstromfestigkeit D1
1 kA 10/350 μs
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Leiteranschlusstechnik
RJ45-Port
Anschlussart
RJ45-Port
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.