Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
STRIPAX
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr. 9005000000
Typ STRIPAX
GTIN (EAN) 4008190072506
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 22 mm
Tiefe (inch) 0,866 inch
Höhe 99 mm
Höhe (inch) 3,898 inch
Breite 190 mm
Breite (inch) 7,48 inch
Nettogewicht 175,4 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung Abisolierwerkzeug bis 10 mm²

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max. 8 AWG
Abisolierbereich AWG, min. 28 AWG
Abisolierbereich, min. 0,08 mm²
Abisolierlänge, max. 25 mm
Kabeltyp feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
Leiteranschlussquerschnitt, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,08 mm²
Leiterquerschnitt (Schneidleistung) 6 mm²

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG Cax data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002109
ETIM 7.0 EC002109
ETIM 8.0 EC002109
ECLASS 9.0 21-04-37-06
ECLASS 9.1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-37-06
ECLASS 11.0 21-04-37-06
ECLASS 12.0 21-04-37-06

Zulassungen

Zulassungen EAC

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9005610000
Typ: STRIPAX 16
Ausführung:
Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
 
Best.-Nr. : 1468880000
Typ: STRIPAX ULTIMATE
Ausführung:
Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
 
Best.-Nr. : 1512780000
Typ: STRIPAX ULTIMATE XL
Ausführung:
Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug