TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 16 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
Objednací číslo
8866920000
Typ
RCLS3T024W
GTIN (EAN)
4032248606528
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
15,7 mm
Hloubka (v palcích)
0,618 inch
Výška
29 mm
Výška (v palcích)
1,142 inch
Šířka
12,7 mm
Šířka (v palcích)
0,5 inch
Čistá hmotnost
15,15 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E522350
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V DC
Jmenovitý proud DC
16.7 mA
Jmenovité výkonové údaje
400 mW
Ukazatel stavu
Ne
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
16 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Špičkový proud
165 A / 20 ms, 800 A / 200 µs
AC spínací výkon (odporový), max.
4000 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
384 W @ 24 V
Odložení zapnutí
≤ 10 ms
Odložení vypnutí
≤ 6 ms
Typ kontaktu
1 Spínací kontakt (AgSnO + W)
Mechanická životnost
5x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
1 W
Obecné údaje
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Barevný
Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
250 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Skupina izolačního materiálu
IIIa
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 10 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 16 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 16 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 16 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.