MCZ-SERIES TRAK, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24...110 V DC -30 / +25 % , Rated switching voltage: 5-137,5 V DC, Trvalý proud: 250 mA @ 50 °C, Připojení s kotevní svorkou
Objednací číslo
8820710000
Typ
MCZ O TRAK 24.110VDC
GTIN (EAN)
4032248522231
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
63,2 mm
Hloubka (v palcích)
2,488 inch
Výška
91 mm
Výška (v palcích)
3,583 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
23,9 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost
95 % po dobu 30 dnů, minimální kondenzace podle EN 50155
Pravděpodobnost selhání
MTTF
1 943 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24...110 V DC -30 / +25 %
Jmenovitý řídicí proud
2,8 mA DC
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Ochrana před záměnou polarity
Vstupní frekvence
10 Hz
Strana zátěže
Rated switching voltage
5-137,5 V DC
Trvalý proud
0.25 A @ 50 °C
Rated switching current
250 mA při 50 °C
Max. spínací napětí, AC
250 V
Odložení zapnutí
≤ 10 ms
Odložení vypnutí
≤ 50 ms
Pokles napětí při max. zátěži
≤ 1,7 V
Odolnost proti zkratu
Ne
Ochranný obvod, strana zátěže
Varistor, Nulová dioda
Typ kontaktu
1 Spínací kontakt (Tranzistor)
max. spínací výkon (DC ovládací napětí)
10 Hz
Obecné údaje
Verze
pro železniční aplikace
Lišta
TS 35
Testovací tlačítko k dispozici
No
Barevný
Béžová
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
300 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 5,5 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
1 kVeff / 1 s
Dielektrická pevnost k montážní liště
4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage
6 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Data připojení
Metoda připojení vodiče
Připojení s kotevní svorkou
Délka odizolování, jmenovité připojení
8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
1,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 16
Průřez vodiče, pevný, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
1,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)
AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)
AWG 16
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)
AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)
AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
MCZ-SERIES TRAK, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24...110 V DC -30 / +25 % , Rated switching voltage: 5-137,5 V DC, Trvalý proud: 250 mA @ 50 °C, Připojení s kotevní svorkou
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.