MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
Objednací číslo
8790520000
Typ
MCZ R 24VDC 1CO AU TRAK
GTIN (EAN)
4032248479535
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
63,2 mm
Hloubka (v palcích)
2,488 inch
Výška
91 mm
Výška (v palcích)
3,583 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
27,4 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost
95 % po dobu 30 dnů, minimální kondenzace podle EN 50155
Poznámka: pokojová teplota (servis)
+85 °C pro 10 minut
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V DC +25 % / -30 %
Jmenovitý proud DC
11.5...16.5 mA
Jmenovité výkonové údaje
195...500 mW
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Nulová dioda, Varistor, Ochrana před záměnou polarity
Max. resetovací čas po přerušení napětí
10 ms
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
6 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC
250 V
Max. spínací napětí, DC
250 V
Špičkový proud
6 A
AC spínací výkon (odporový), max.
1500 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
120 W @ 24 V
Odložení zapnutí
<11 ms
Odložení vypnutí
<50 ms
Typ kontaktu
1 CO contact (AgSnO pozlacené)
Mechanická životnost
10x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
1 mA @ 1 V
Obecné údaje
Verze
pro železniční aplikace
Lišta
TS 35
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Otevřené strany
pravá
Barevný
Béžová
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
300 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 5,5 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
4 kVeff / 1 s
Dielektrická pevnost k montážní liště
4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Data připojení
Metoda připojení vodiče
Připojení s kotevní svorkou
Délka odizolování, jmenovité připojení
8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
1,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 16
Průřez vodiče, pevný, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
1,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)
AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)
AWG 16
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)
AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)
AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 36 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 36 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.