RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
Objednací číslo
8690050000
Typ
RCM370L24
GTIN (EAN)
4032248360727
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
29 mm
Hloubka (v palcích)
1,142 inch
Výška
28 mm
Výška (v palcích)
1,102 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
29,8 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E522350
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V DC
Jmenovitý proud DC
31.6 mA
Jmenovité výkonové údaje
759 mW
Odpor cívky
777 Ω ± 10 %
Odchylka cívky
10 %
Ukazatel stavu
Červená LED
Strana zátěže
Rated switching voltage
240 V AC
Trvalý proud
10 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC
250 V
Špičkový proud
20 A / 20 ms
AC spínací výkon (odporový), max.
2500 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
240 W @ 24 V
Odložení zapnutí
≤ 15 ms
Odložení vypnutí
≤ 10 ms
Typ kontaktu
3 CO contact (AgNi)
Mechanická životnost
AC cívka 20 x 106 spínacích cyklů, DC cívka 30 x 106 spínacích cyklů
Min. spínací výkon
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Obecné údaje
Testovací tlačítko k dispozici
Ano
Verze testovacího tlačítka
Testovací tlačítko s aretací, Testovací tlačítko bez aretace
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ano
Barevný
Transparentní
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-2
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
250 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Skupina izolačního materiálu
IIIa
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 4 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 48 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 48 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.