Skříň montážní lišty Světlá zelená, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm
Objednací číslo
4347570000
Typ
PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN)
4032248945306
Množství
2 m
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
19,5 mm
Hloubka (v palcích)
0,768 inch
Výška
104 mm
Výška (v palcích)
4,094 inch
Šířka
2 000 mm
Šířka (v palcích)
78,74 inch
Čistá hmotnost
550 g
Údaje o materiálu
Izolační materiál
Polyvinylchlorid
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Obecné údaje
Barevný
Světlá zelená
Barevný graf (podobné)
RAL 6021
Encapsulation option
Ne
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Důležitá poznámka
Informace o produktu
K dispozici jsou 3 výšky krycího profilu a čelních desek: Montáž TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montáž TS s nízkým krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Montáž TS s vysokým krytem: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Přímá montáž, bez/nízký/vysoký kryt: 24 / 69 / 99 mm
Rozměry desky plošných spojů: Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm , šířka: 100 (+0,5) mm Rozměr části RS = délka desky s plošnými spoji - 4,5 mm Rozměr části ADP = délka desky s plošnými spoji - 1 mm
Příklad: Délka desky plošných spojů 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.
K dispozici jsou 3 výšky krycího profilu a čelních desek: Montáž TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montáž TS s nízkým krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Montáž TS s vysokým krytem: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Přímá montáž, bez/nízký/vysoký kryt: 24 / 69 / 99 mm
Rozměry desky plošných spojů: Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm , šířka: 100 (+0,5) mm Rozměr části RS = délka desky s plošnými spoji - 4,5 mm Rozměr části ADP = délka desky s plošnými spoji - 1 mm
Příklad: Délka desky plošných spojů 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.