IT TIMER, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Trvalý proud: 5 A, Šroubové připojení
Objednací číslo
2496190000
Typ
ITS 24-240VUC 1CO M7C
GTIN (EAN)
4050118506211
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
57,9 mm
Hloubka (v palcích)
2,28 inch
Výška
98 mm
Výška (v palcích)
3,858 inch
Šířka
17,5 mm
Šířka (v palcích)
0,689 inch
Čistá hmotnost
57 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...70 °C
Provozní teplota
-25 °C...50 °C
Vlhkost
25 - 75%, no condensation
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24...48 V DC, 24...230 V AC
Jmenovité výkonové údaje
8 VA @ 230 V AC, 0.4 W at 24 V DC
Ukazatel stavu
LED green (U/t): flashes when time runs, lights permanently with supply voltage applied, LED yellow (R): relay closed
Time ranges
0.05 s - 1 s, 0.5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 0.5 min - 10 min, 3 min - 1 h, 0.5 h - 10 h
Nastavení odchylky
5 %
Max. resetovací čas po přerušení napětí
100 ms
Základní přesnost
±6 % (z koncové hodnoty stupnice, pro časový rozsah 0,05 s - 1 s), ±1,5 % (z koncové hodnoty stupnice, pro všechny ostatní časové rozsahy)
Min. doba trvání impulsu
50 ms
Repeat accuracy
<0,5 % nebo ±5 ms
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
5 A
Max. spínací napětí, AC
250 V
Max. spínací napětí, DC
30 V
AC spínací výkon (odporový), max.
1250 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
90 W
Typ kontaktu
1 CO contact (AgNi)
Mechanická životnost
1 x 106 switching cycles
Min. spínací výkon
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Obecné údaje
Design
Instalační kryt; 1TE
Vhodné pro přední montáž
Ne
Verze
s odděleným řídicím vstupem
Lišta
TS 35
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Resistance to vibration EN 61812-1
10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
300 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
II
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 3 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
1.6 kV
Impulse withstand voltage
2,5 kV
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Data připojení
Metoda připojení vodiče
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
7 mm
Utahovací moment, max.
0,5 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,25 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 23
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,25 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,25 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,25 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
IT TIMER, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Trvalý proud: 5 A, Šroubové připojení
IT TIMER, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Trvalý proud: 5 A, Šroubové připojení
IT TIMER, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Trvalý proud: 5 A, Šroubové připojení
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.