Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-BH-V05M
         

Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Prázdný plášť, Skříň montovaná s přírubou, Varianta 5 dle IEC 61076-3-106, IP67
Objednací číslo 1963530000
Typ IE-BH-V05M
GTIN (EAN) 4032248645626
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 22,4 mm
Hloubka (v palcích) 0,882 inch
Výška 40 mm
Výška (v palcích) 1,575 inch
Šířka 28 mm
Šířka (v palcích) 1,102 inch
Čistá hmotnost 33,6 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Všeobecné údaje

Barevný Různé
Cykly zapojování 750
Hlavní materiál krytu tlakově litý hliník
Stupeň krytí IP67
Typ montáže 2 šrouby

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 5
Č. osvědčení (cULus) E316369

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-02
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-01-04

Osvědčení

Schválení CULUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E316369

Související produkty

Objednací číslo: 1962540000
Typ: IE-PH-V05M
Verze:
Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 5 dle IEC 61076-3-106, IP67
 
Objednací číslo: 1993540000
Typ: IE-PH-AD-V05M-RJ45
Verze:
Držák na náhradní vložky, Varianta 5 dle IEC 61076-3-106
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly