S2L-SMT 3.50/34/90LF 3.2SN BK BX
Produkt nepoužívejte k novému vývoji
Všeobecné objednací údaje
Verze
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 3.50 mm, Počet pólů: 34, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Při odpojování bezpečné před dotykem prstů/ při připojování bezpečný hřbet ruky
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
Může být kódováno
Ano
Zásuvná síla / pól, max.
3 N
Tažná síla / pól, max.
6 N
Údaje o materiálu
Izolační materiál
LCP GF
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Skupina izolačního materiálu
IIIb
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Struktura vrstev pájeného připojení
2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn lesklý povrch
Struktura vrstev kontaktu konektoru
2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-30 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
100 °C
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
10 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
10 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
9 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
8,5 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
160 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
125 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
50 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
1,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
1,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
2,5 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s s 77 A
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
200039-1176845
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
150 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
50 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
150 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
9,5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
9,5 A
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (UR)
Č. osvědčení (UR)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
150 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
50 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
10 A
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
Odstupy mezi řadami: viz rozvržení otvorů
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 3.50 mm, Počet pólů: 34, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
Odstupy mezi řadami: viz rozvržení otvorů
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.