Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
BLDT 5.08/12/-B SN OR BX   Produkt nepoužívejte k novému vývoji
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°/270°, Šroubové připojení, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box
Objednací číslo 1651840000
Typ BLDT 5.08/12/-B SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190400521
Množství 20 ks
Údaje výrobku IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Balení Box
Stav objednávky Přerušeno
K dispozici do 2023-07-30

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 26,8 mm
Hloubka (v palcích) 1,055 inch
Výška 23,3 mm
Výška (v palcích) 0,917 inch
Šířka 62,96 mm
Šířka (v palcích) 2,479 inch
Čistá hmotnost 39,98 g

Systémové parametry

Skupina produktů OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08
Typ připojení Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče Šroubové připojení
Rozteč v mm (P) 5,08 mm
Rozteč v palcích (P) 0,2 "
Směr výstupu vodiče 90°/270°
Počet pólů 12
L1 v mm 55,88 mm
L1 v palcích 2,2 "
Počet řad
Množství řady kolíků
Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
Stupeň krytí IP20
Objemový odpor ≤5 mΩ
Může být kódováno Ano
Délka odizolování 7 mm
Svěrný šroub M 2,5
Hrot šroubováku 0,6 x 3,5
Standard hrotu šroubováku DIN 5264
Cykly zapojování 25
Zásuvná síla / pól, max. 10 N
Tažná síla / pól, max. 7,5 N
Utahovací moment
Typ krouticího momentu Připojení vodiče
Informace o použití
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm

Balení

Balení Box
Délka VPE 351 mm
Šířka VPE 135 mm
Výška VPE 38 mm

Údaje o materiálu

Izolační materiál PBT
Barevný Oranžová
Barevný graf (podobné) RAL 2000
Skupina izolačního materiálu IIIa
Komparativní index sledování (CTI) ≥ 200
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocínované
Struktura vrstev kontaktu konektoru 4...8 µm Sn žárově pocínované
Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min. -25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Upínací rozsah, max. 3,31 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Pevné, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. 0,2 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm; 2,4 mm
Upínatelný vodič
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/6
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,75 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,75/6
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 1 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,0/6
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 1,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 7 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,5/7
Referenční text Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) 14 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) 11,5 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) 12 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) 10 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 4 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu 3 x 1 s se 120 A

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA) icon
Č. osvědčení (CSA) 12400-365
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) 10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) 10 A
Průřez vodiče AWG, min. AWG 26
Průřez vodiče AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Jmenovité údaje podle UL 1059

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) 10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) 10 A
Průřez vodiče, AWG, min. AWG 26
Průřez vodiče, AWG, max. AWG 12

Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
  • Další varianty na vyžádání
  • Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
  • Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
  • Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
  • Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
  • P na nákresu = rozteč
  • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
  • V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
  • Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Osvědčení

Schválení CSA
ROHS Shoda

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly