Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo
1200390000
Typ
KTB QL 453820 S4E1
GTIN (EAN)
4032248982974
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
200 mm
Hloubka (v palcích)
7,874 inch
Výška
458 mm
Výška (v palcích)
18,031 inch
Šířka
382 mm
Šířka (v palcích)
15,039 inch
Rozměr při montáži – výška
305 mm
Rozměr při montáži – šířka
408 mm
Čistá hmotnost
10 240 g
Teploty
Provozní teplota
-60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis)
Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Kabelové průchodky, levá strana
M12
55
M16
38
M20
24
M25
21
M32
11
M40
9
M50
4
M63
3
M75
3
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
50
M16
34
M20
23
M25
18
M32
10
M40
8
M50
4
M63
3
M75
2
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
55
M16
38
M20
24
M25
21
M32
11
M40
9
M50
4
M63
3
M75
3
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
2x37
WDU 16 / ZDU 16
2x31
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x73
WDU 35 / ZDU 35
1x23
WDU 4 / ZDU 4
2x62
WDU 6 / ZDU 6
2x46
WDU 10 / ZDU 10
2x29
WDU 16 / ZDU 16
2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x58
WDU 35 / ZDU 35
1x18
WDU 4 / ZDU 4
3x48
WDU 6 / ZDU 6
3x36
Všeobecné informace
Celkové rozměry
469 x 433 x 210
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon
Max. užitečné zatížení
70 kg
Montáž s přírubovou deskou
Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Průchodkové desky
Dolní
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
405 mm
Přístupové otevírání: šířka
323 mm
Rozměry krabice
580 x 620 x 290
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí
IP66
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu
1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby
3 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Velikost AF
10 mm
Víko - úhel otevření
130 °
Zemnění krytů
Země, skříň, vnitřní
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu.
Čísla certifikátů, kryt
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Průchodkové desky
Dolní
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
405 mm
Přístupové otevírání: šířka
323 mm
Rozměry krabice
580 x 620 x 290
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.