Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, S přřipojením uzemnění, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Objednací číslo
1162820000
Typ
WMF 2.5 FU BLZ PE SW
GTIN (EAN)
4032248992171
Množství
50 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
74 mm
Hloubka (v palcích)
2,913 inch
Hloubka včerně DIN lišty
74,5 mm
Výška
90 mm
Výška (v palcích)
3,543 inch
Šířka
5,08 mm
Šířka (v palcích)
0,2 inch
Čistá hmotnost
19,1 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.
120 °C
Specifikace systému
Verze
2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, S přřipojením uzemnění, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ano
Počet úrovní
3
Lišta
TS 35
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Barevný
černá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
CSA data hodnocení
Průřez vodiče max. (CSA)
12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA)
26 AWG
Velikost napětí B (CSA)
300 V
Velikost napětí D (CSA)
300 V
Velikost proudu B (CSA)
17 A
Velikost proudu D (CSA)
10 A
Č. osvědčení (CSA)
200039-1057876
Další technická data
Otevřené strany
pravá
Typ montáže
Příchytka
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
2,5 mm²
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovité DC napětí
250 V
Jmenovitý proud
6,3 A
Proud při maximu vodičů
6,3 A
Standardy
IEC 60947-7-2, IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí
8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
0,77 W
Kategorie rázového napětí
III
Závažnost znečištění
3
Pojistkové svorkovnice
Displej
Bez LED
Držák pojistky (držák kazety)
otočné
Kazetová pojistka
G-Si. 5 x 20
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro jednotlivé uspořádání
1,6 W při 6,3 A při 44°C
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro kompozitní uspořádání
1,6 W při 6,3 A při 23°C
Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro jednotlivé uspořádání
4 W při 6,3 A při 61°C
Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro kompozitní uspořádání
2,5 W při 6,3 A při 48°C
UL data hodnocení
Průřez vodiče max. (cURus)
12 AWG
Průřez vodiče min. (cURus)
26 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)
12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)
26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)
12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)
26 AWG
Velikost napětí B (cURus)
300 V
Velikost napětí D (cURus)
300 V
Velikost proudu B (cURus)
17 A
Velikost proudu D (cURus)
10 A
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Vodiče k upevnění (další připojení)
Typ připojení, další připojení
Zásuvné připojení Plug-in
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1
A3
Počet připojení
4
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 3
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Zásuvné připojení Plug-in
Upínací rozsah, max.
4 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Utahovací moment, min.
0,5 Nm
Velikost nože
0,6 x 3,5 mm
Všeobecně
Lišta
TS 35
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Standardy
IEC 60947-7-2, IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, S přřipojením uzemnění, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, S přřipojením uzemnění, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, S přřipojením uzemnění, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, S přřipojením uzemnění, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, S přřipojením uzemnění, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Svorka pojistky, 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.