KDSW (Klippon dvojité těsnění SWA Ex kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 75, 19 mm, Jednodrátové pancéřování, 2.5 - OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 60.50 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz
Objednací číslo
1074820000
Typ
KDSW M75 BN O SC 1 G75
GTIN (EAN)
4032248839421
Množství
1 ks
Stav objednávky
Přerušeno
K dispozici do
2023-07-30
Rozměry a hmotnosti
Výška
82 mm
Výška (v palcích)
3,228 inch
Délka
82 mm
Délka (v palcích)
3,228 inch
Čistá hmotnost
1 375 g
Teploty
Provozní teplota
-35 °C...90 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Všeobecné informace
AF velikost 1
90 mm
AF velikost 2
90 mm
Délka závitu
19 mm
Halogen
Ano
Hloubka vody
25 m (30 Min.)
Kabelové vývodky
metrické, mosaz
Materiál
Mosaz
Pancéřování, min.
2,5 mm
Pokyny k instalaci
Viz návod k instalaci
Rozsah provozní teploty, max.
90 °C
Rozsah provozní teploty, min.
-35 °C
Stoupání závitu
1,5 mm
Stupeň krytí
IP54
Stupeň krytí s GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Typ pancéřování
Jednodrátové pancéřování
Typ pancéřování, krátkodobé
SWA
Těsnění
CR
Těsnění
CR
Velikost ochranného víka
L90
Vnitřní průměr kabelu, max.
68 mm
Vnitřní průměr kabelu, min.
60,5 mm
Vnější průměr kabelu, max.
73,4 mm
Vnější průměr kabelu, min.
66,5 mm
Vnější závit
M 75
Čísla certifikátů, kabelová průchodka
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, IECEX
Identifikace
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (Klippon dvojité těsnění SWA Ex kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 75, 19 mm, Jednodrátové pancéřování, 2.5 - OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 60.50 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.