Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-BID-24V
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Vložka, PROFINET, Konektor s paticí
Objednací číslo 1068940000
Typ IE-BID-24V
GTIN (EAN) 4032248823086
Množství 100 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 13,5 mm
Výška (v palcích) 0,531 inch
Šířka 27,4 mm
Šířka (v palcích) 1,079 inch
Délka 13,1 mm
Délka (v palcích) 0,516 inch
Čistá hmotnost 2,6 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Obecné údaje

Cykly zapojování ≤ 100
Materiál kontaktu Slitina
Povrch kontaktu Pozlacený nikl
Počet pólů 5
Stínění nestíněné

Elektrické vlastnosti

Proudová zatížitelnost při 50 °C 16 A
Provozní napětí 24 V

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-126

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-126

Soubory ke stažení

Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Objednací číslo: 2531330000
Typ: IE-REDU-6-8-PS-VAPM
Verze:
Výkonový konektor, Konektor, Těsnicí vložka, PROFINET
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly