Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Objednací číslo
1043610000
Typ
SLF 7.62HP/04/180G SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248775187
Množství
60 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
34,75 mm
Hloubka (v palcích)
1,368 inch
Výška
15,1 mm
Výška (v palcích)
0,594 inch
Šířka
29,86 mm
Šířka (v palcích)
1,176 inch
Čistá hmotnost
12,467 g
Systémové parametry
Skupina produktů
OMNIMATE Power - řada BL/SL 7,62HP
Typ připojení
Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče
Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou
Rozteč v mm (P)
7,62 mm
Rozteč v palcích (P)
0,3 "
Směr výstupu vodiče
180°
Počet pólů
4
L1 v mm
22,86 mm
L1 v palcích
0,9 "
Počet řad
1
Množství řady kolíků
1
Jmenovitý průřez
2,5 mm²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Objemový odpor
≤5 mΩ
Může být kódováno
Ano
Délka odizolování
10 mm
Utahovací moment šroubové příruby, min.
0,15 Nm
Utahovací moment šroubové příruby, max.
0,25 Nm
Hrot šroubováku
0,6 x 3,5
Standard hrotu šroubováku
DIN 5264
Cykly zapojování
25
Balení
Balení
Box
Délka VPE
351 mm
Šířka VPE
135 mm
Výška VPE
49 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost značení
Standard
DIN EN 61984 část 7.3.2 / 09.02 vzor převzatý z DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test
označení původu, identifikace typu, rozteč, trvanlivost, typ materiálu, hodiny s datumem, označení schválení UL, označení schválení CSA
Vyhodnocení
k dispozici
Test: průřez připojitelný svorkami
Standard
DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 04.08
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 2,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-K2,5
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-U2,5
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/19
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 12/19
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 14/1
Vyhodnocení
vyhovělo
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Standard
DIN EN 60999-1, oddíl 9.4 / 12.00
Požadavek
0,3 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H05V-U0,5
Typ vodiče a průřez vodiče
H05V-K0,5
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
0,4 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-U1,5
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
0,7 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-K2,5
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 14/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
0,9 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 12/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Test vytažení
Standard
DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00
Požadavek
≥20 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H05V-U0,5
Typ vodiče a průřez vodiče
H05V-K0,5
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥40 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-U1,5
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥50 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-K2,5
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 14/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥60 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 12/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PBT
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Skupina izolačního materiálu
IIIa
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 200
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Struktura vrstev kontaktu konektoru
2...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matný povrch
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
100 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,08 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 20
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Pevné, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
24 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
24 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
23,8 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
21 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
630 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
6 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
8 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
6 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s se 180 A
Povrchová vzdálenost, min.
10,7 mm
Vzdušná vzdálenost, min.
10,7 mm
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
200039-1121690
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
20 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
20 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
5 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 20
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
20 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
20 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
5 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 20
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 7.62 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 7.62 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 7.62 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Objednací číslo
1043610000
Typ
SLF 7.62HP/04/180G SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248775187
Množství
60 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 7.62 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 7.62 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 7.62 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.