Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SLZ 7.62HP/02/180F SN BK BX   Produkt nepoužívejte k novému vývoji
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 7.62 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Objednací číslo 1043430000
Typ SLZ 7.62HP/02/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248775002
Množství 72 ks
Údaje výrobku IEC: 1000 V / 20 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 600 V / 17 A / AWG 20 - AWG 12
Balení Box
Stav objednávky Přerušeno
K dispozici do 2023-07-30

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 5 g

Systémové parametry

Skupina produktů OMNIMATE Power - řada BL/SL 7,62HP
Typ připojení Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče Připojení s upínacím třmenem
Rozteč v mm (P) 7,62 mm
Rozteč v palcích (P) 0,3 "
Směr výstupu vodiče 180°
Počet pólů 2
L1 v mm 7,62 mm
L1 v palcích 0,3 "
Počet řad
Množství řady kolíků
Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 IP 20
Může být kódováno Ano
Délka odizolování 8 mm
Utahovací moment šroubové příruby, min. 0,15 Nm
Utahovací moment šroubové příruby, max. 0,25 Nm
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Utahovací moment, max. 0,5 Nm
Hrot šroubováku 0,6 x 3,5
Standard hrotu šroubováku DIN 5264
Cykly zapojování 25

Balení

Balení Box
Délka VPE 351 mm
Šířka VPE 136 mm
Výška VPE 38 mm

Údaje o materiálu

Izolační materiál PBT
Barevný černá
Barevný graf (podobné) RAL 9011
Skupina izolačního materiálu IIIa
Komparativní index sledování (CTI) ≥ 200
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocínované
Struktura vrstev kontaktu konektoru 2...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matný povrch
Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min. -25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min. 0,08 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 20
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Pevné, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. 0,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. 2,5 mm²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Upínatelný vodič
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/14 OR
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,75 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,75/14T HBL
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 1 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,0/14 GE
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 1,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,5/14D SW
Délka odizolování
jmen. 7 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,5/7
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 7 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H2,5/7
Referenční text Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) 20 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) 20 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) 17,5 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) 17,5 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 630 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 6 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 8 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 6 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu 3 x 1 s se 180 A
Povrchová vzdálenost, min. 11,9 mm
Vzdušná vzdálenost, min. 11,9 mm

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA) icon
Č. osvědčení (CSA) 200039-1121690
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) 600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) 600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) 600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) 17 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) 17 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) 5 A
Průřez vodiče AWG, min. AWG 20
Průřez vodiče AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (cURus) icon
Č. osvědčení (cURus) E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) 600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) 600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) 600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) 17 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) 17 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) 5 A
Průřez vodiče, AWG, min. AWG 20
Průřez vodiče, AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
  • Další varianty na vyžádání
  • Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
  • Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
  • Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
  • Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
  • P na nákresu = rozteč
  • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
  • V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
  • Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Osvědčení

Schválení CSA CURUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly