Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-FCM-RJ45-C
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Spojka FrontCom Micro RJ45
Objednací číslo 1018790000
Typ IE-FCM-RJ45-C
GTIN (EAN) 4032248730056
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Tloušťka stěny, min. 1 mm
Tloušťka stěny, max. 5 mm
Čistá hmotnost 25 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Všeobecné údaje

Utahovací moment upevňovací matice 2 Nm
Připojení 1 RJ45
Připojení 2 RJ45
Popis výrobku Spojka FrontCom Micro RJ45
Barevný černá
Hlavní materiál krytu PA UL 94 V0
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu Zlato na niklu
Typ montáže Skříňka, Rozváděcí skříňka
Stínění 360° stíněný kontakt
Stupeň krytí IP 65, v zavřeném stavu
Cykly zapojování 750 (RJ45)

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění ≥ 1500 V AC/DC
PoE / PoE+ odpovídá IEEE 802.3af

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 60603-7-51
Č. osvědčení (cULus) E316369

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Technické údaje Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Oznámení o změně produktu
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92

Osvědčení

Schválení CULUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E316369

Související produkty

Objednací číslo: 2742310000
Typ: IE-FCM-RJ45-C-X-100
Verze:
Spojka FrontCom Micro RJ45
 
Objednací číslo: 1018810000
Typ: IE-FCM-RJ45-FJ-A
Verze:
Modul FrontCom Micro RJ45, TIA-568A
 
Objednací číslo: 1018820000
Typ: IE-FCM-RJ45-FJ-B
Verze:
Modul FrontCom Micro RJ45, TIA-568A
 
Objednací číslo: 1018830000
Typ: IE-FCM-RJ45-FJ-P
Verze:
Modul FrontCom Micro RJ45, PROFINET
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly