Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
ESD-Zangen
Weidmüller bietet eine Auswahl an ESD Zangen, die für den Einsatz in der Elektronik oder der Feinmechanik geeignet sind.
Was bedeutet ESD?
Elektrostatische Entladungen können in mikroelektronischen Bauteilen Schäden anrichten, denn im Verhältnis zur Masse verhält sich die Energie einer statischen Entladung in einen Halbleiter wie die Energie eines Blitzschlags in einen Baum. Die Materialien der Griffe der ESD Zangen beinhalten deshalb Zusatzstoffe, die eine sehr geringe Leitfähigkeit aufweisen und die entstehende Ladungen gefahrlos ableitet. Nur durch das Arbeiten mit ESD Zangen ist garantiert, das empfindliche Elektronik nicht zerstört wird und einschlägige Normen und Vorschriften eingehalten werden (z.B. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472). Die Ergonomie der zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffe ist für die Bewegungsabläufe bei Servicearbeiten optimiert. Form und Material ergeben einen sicheren Griff und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die Kraft wird auf eine größere Kontaktfläche verteilt und somit der Druck entsprechend verteilt.


Produkte:

Best.-Nr. : 9205130000
Typ: SEE ESD 120
Ausführung:
Zange
 
Best.-Nr. : 9204750000
Typ: SEE ESD 125
Ausführung:
Zange
 
Best.-Nr. : 9204760000
Typ: FZE ESD 130
Ausführung:
Zange
 
Best.-Nr. : 9204770000
Typ: SZE ESD 130
Ausführung:
Zange
 
Best.-Nr. : 9205140000
Typ: SVSE ESD 130
Ausführung:
Zange
 
Best.-Nr. : 9205210000
Typ: KOF SET ESD
Ausführung:
Zange
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
Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?