Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
RS-Mustergehäuse – Design-In-Support
Flexibel - Flexibler - Profilform

Aufbaugehäuse in Profilform - der flexible Systembaukasten aus farbigen und transparenten Kunstoffprofilen und Trägermodulen

Die perfekte Mischung aus beliebig anreihbaren Standardrastern und millimetergenau ablängbarer Meterware schafft die optimale Balance zwischen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit:
  • Rastprofile mit Standardbreiten von 5mm - 45mm ermöglichen die Aufnahme aller gängigen Platinenformate.
  • Variable Bauhöhen stehen für maximale Packungsdichte auch bei großen Elektronikbauteilen.
  • Verschiedene Montagevarianten machen eine Direktmontage der Gehäuse ebenso einfach wie das Aufrasten auf die Tragschiene
  • Stabile Abdeckhauben schützen die Baugruppe sicher gegen äußere Einwirkungen

Die Erfolgsformel: Variabeles Profil + modulare Formteile = Flexibles Gehäusekonzept mit großer Nutzfläche für die Leiterplatte.

Das Baukastenkonzept ist optimal geeignet für Baugruppen mit hohem Platzbedarf und rechnet sich besonders bei niedrigen Stückzahlen oder variablen Baubreiten.


Produkte:

Best.-Nr. : 1062430000
Typ: PF RS 100 BK SET 160MM
Ausführung:
Tragschienengehäuse schwarz, Strangprofil, Breite: 164.5 mm
 
Best.-Nr. : 1307400000
Typ: SK DEMO RS 100 PROFIL OR
Ausführung:
Elektronikgehäuse, OMNIMATE Housing - RS orange, Breite: 114 mm
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
Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?