Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen: • 90°, liegend (horizontal) und 180°, stehend (vertikal) • Rasthaken oben und unten (latch up / latch down) • THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren • Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierten LED´s und Schirm-Kontaktfahnen • Performance Kategorie von Cat.3 bis Cat.6 • Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL) • Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603 • Spannungsfestigkeit ≥1500V AC RMS (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3 • Spannungsfestigkeit ≥1500V AC (Scheitelwert) oder ≥1500V DC gemäß IEC 60603
Eigenschaften und Vorteile: • Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, für maximale Leistungsfähigkeit • Verstärkte Goldschicht (30µ“) für verbesserten Korrosionsschutz • Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis
|