Feuerfeste Klemmenkästen E30, E60 und E90
Robuster Klemmenkasten für die sichere Stromversorgung von Notfallsystemen im Brandfall, Notbeleuchtung in U-Bahn, Metro, Eisenbahn- und Straßentunneln bis maximal 90 Minuten gem. DIN 4102-04. Die bestückten Gehäuse der Reihen Klippon® POK und Klippon® STB eignen sich besonders an Orten, an denen Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart gefordert sind.
Eigenschaften:
Auf Kundenwunsch in den verschiedensten Ausführungen erhältlich
Geprüft und Zugelassen gem. DIN 4102-04 (E30, E60 und E90) - Die genauen Details müssen der "Declaration of Manufacturer" entnommen werden
Hohe Qualität durch den Einsatz von bewährten Grundprodukten der Marke Klippon®
Produkte:
Best.-Nr.:
8000052518
Art:
KLIPPON POK 252512 M25 E60
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Gehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 255 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, grau, lichtgrau