Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
Energy Meter
Energy Analyser
Energy / Data Logger
Stromwandler
Retrofit energy solutions
Software für Konfiguration und Analyse
Mechanische und elektronische Sensoren
Zubehör
Rogowski-Spulen
Teilbare Stromwandler
Mini- Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler
Differenz-Stromwandler (RCM)
Stromwandler mit Analogausgang
Katalogstand:
20.04.2024
Rogowski-Spulen
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Rogowski- Spule
Bei einer Rogowski-Spule handelt es sich um eine geschlossene Luftspule ohne einen ferromagnetischem Kern, die zur potenzialfreien Messung von Wechsel- und Impulsströmen eingesetzt wird. Die Messung mit der Rogowski-Spule findet in der Technik ein breites Einsatzgebiet, da sie sich nachträglich ohne das Auftrennen des primären Stromkreises in bestehende Anlagen integrieren lässt. Da dieses Verfahren keinen Sättigungseffekt aufweist, können auch kleinste Ströme sowie auch höherfrequente Oberschwingungen ohne Genauigkeitseinbußen erfasst werden.
Best.-Nr. :
2593370000
Typ:
RCMA-B22-D70-1.5
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 70 mm, Kabellänge: 1.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. :
2593340000
Typ:
RCMA-B22-D70-4.5
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 70 mm, Kabellänge: 4.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. :
2593380000
Typ:
RCMA-B22-D125-1.5
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 125 mm, Kabellänge: 1.5 m, 100…5000 A, Ausgang : mV-Signal
Best.-Nr. :
2593350000
Typ:
RCMA-B22-D125-4.5
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 125 mm, Kabellänge: 4.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. :
2593390000
Typ:
RCMA-B22-D175-1.5
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 175 mm, Kabellänge: 1.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. :
2593360000
Typ:
RCMA-B22-D175-4.5
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 175 mm, Kabellänge: 4.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. :
2831090000
Typ:
RCMA-B22-D70-6.0
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 70 mm, Kabellänge: 6 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. :
2831100000
Typ:
RCMA-B22-D125-6.0
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 125 mm, Kabellänge: 6 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. :
2831110000
Typ:
RCMA-B22-D175-6.0
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 175 mm, Kabellänge: 6 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. :
2865880000
Typ:
RCMA-B22-D300-6.0
Ausführung:
Rogowskispule, Durchmesser: 300 mm, Kabellänge: 6 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. :
2593410000
Typ:
RCMC-5000-AO-P
Ausführung:
Messumformer, jede Rogowski Spule, 100…5000 A, Ausgang : analog V / mA
Best.-Nr. :
2593400000
Typ:
RCMC-5000-1A-P
Ausführung:
Messumformer, jede Rogowski Spule, 100…5000 A, Ausgang : 0…1 A AC