Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU
II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduziert wirkungsvoll die
Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter
den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN
VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger
Störungen ausgesetzt.
Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht.
Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III
notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11 / DIN EN
61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser
Blitz -und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in
Energieversorgungssystemen geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene
bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Sogar für Photovoltaik
Anwendungen ist ein spezieller Schutz der Typ I und Typ II vorhanden.
Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU
II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduziert wirkungsvoll die
Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter
den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN
VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger
Störungen ausgesetzt.
Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht.
Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III
notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11 / DIN EN
61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser
Blitz -und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in
Energieversorgungssystemen geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene
bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Sogar für Photovoltaik
Anwendungen ist ein spezieller Schutz der Typ I und Typ II vorhanden.
Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU
II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduziert wirkungsvoll die
Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter
den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN
VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger
Störungen ausgesetzt.
Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht.
Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III
notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11 / DIN EN
61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser
Blitz -und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in
Energieversorgungssystemen geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene
bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Sogar für Photovoltaik
Anwendungen ist ein spezieller Schutz der Typ I und Typ II vorhanden.
Online Catalogue
»
Elektronik
»
Blitz- und Überspannungsschutz
»
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
»
Wechselspannung
»
DIN rail TS 35
»
Typ I
»
230 V / 400 V
»
12,5 kA LH
»
Optische Statusanzeige
Optische Statusanzeige:
Online Catalogue
»
Elektronik
»
Blitz- und Überspannungsschutz
»
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
»
Wechselspannung
»
DIN rail TS 35
»
Typ I
»
230 V / 400 V
»
12,5 kA LH
»
Optische Statusanzeige & Fernsignalisierung