Die Value Line von Weidmüller besteht aus unmanaged und managed Switches in einem hochwertigen IP30 geschütztem Metallgehäuse. Die Geräte sind mit Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Managed Switches der Value Line unterstützen eine Vielzahl von hilfreichen Management Funktionen, wie schnelle Ringredundanz, Port-basiertes VLAN, QoS, RMON, Bandbreitenmanagement, Port Spiegelung und Fehlermeldung per E-Mail oder Relais. Die Ringredundanz kann einfach über die web-basierte Management Schnittstelle oder mit einem DIP-Schalter auf der Oberseite des Switches
eingerichtet werden.
Unmanaged Plug & Play Switches in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30)
Preisbewusste Mittelklasse
Managed Switches für den Einstieg in eine konfigurierbare Netzwerkinfrastruktur
Unmanaged Full-Gigabit Switch mit 8 Ports
Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL
Produkte:
Best.-Nr. :
1504280000
Typ:
IE-SW-VL05M-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C