Klippon® Stahlblechgehäuse sind darauf ausgelegt, Ihre Installationskomponenten vor den härtesten Umwelteinflüssen im Innen- und Außenbereich zu schützen. Mit diesem umfangreichen Produktsortiment erfüllen wir höchste Anforderungen. Eine große Auswahl an passendem Zubehör ermöglicht eine einfache Integration, Erweiterung und Individualisierung. Wir fertigen unsere Klippon® Gehäuse genau nach Ihren Wünschen.
Edelstahlgehäuse
für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale,
selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen
und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosiongefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie
und in der Engergiegewinnung zu finden sind.
Die neue Gehäuseserie Klippon® EB wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Sie erfüllt zuverlässig alle Anforderungen an den Einsatz in rauen Umgebungen und zeichnet sich durch attraktive Leistungsmerkmale aus. Die preiswerten Edelstahlgehäuse erlauben eine sehr kosteneffiziente Kalkulation und sind damit auch für Projekte mit begrenztem Budget geeignet. Neben Klippon® EBi für industrielle Anwendungen gibt es Klippon® EBx für explosionsgefährdete Bereiche. Gehäuse mit einer cULus-Zulassungen sind auf Anfrage erhältlich
Ideal geeignet für die Energie- und Prozessindustrie und das Transportwesen ist die Klippon® STB-Gehäusereihe, die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Klippon®-Gehäuse-Portfolio.
Gehäuse dieser Reihe sind nach internationalen Standards wie z. B. EN 62208 und EN 60079-0/7 (ATEX) zugelassen.
Werkstoffauswahl: rostfreier Stahl 1.4404 (316L) 1,5 mm spiegel- oder elektropoliert oder Stahlblech 1.0330 pulverbeschichtet in RAL 7032
Hochtemperaturbeständige Dichtung als Standard
Flexible Befestigungsoptionen für die interne Tragschiene
Die sichere, dauerhafte Funktion der Dichtung ist durch einen Kompressionsschutz der Dichtung sichergestellt
Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
Gelaserte Schweißnähte für erhöhte Qualität
Bereits fertig angeschweißte Montagefüße garantieren eine optimale Gehäuseinstallation
Abhängig von der Assemblierung Brandschutzklasse bis zu E90 möglich
Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse den Kundenwünschen entsprechend komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.
Der Name Klippon® steht seit vielen Jahren für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen. Die Stahlblechgehäuse der Baureihe Klippon® TB Large sind vorrangig für Applikationen konzipiert worden, bei denen ein zuverlässiger Schutz für sensible Elektronikkomponenten benötigt wird (DCS Verteilungen oder Pumpensteuerungen). Durch die weitreichenden Abmessungen können noch mehr Komponenten als in vorherigen Gehäusereihen in den Gehäusen platziert werden. Bei der Konzeption ihres Klippon® TB Large Gehäuses begleiten wir Sie umfangreich bei der Erstellung und Verwirklichung Ihres Projekts.