Der Weidmüller u-link Remote Access Service bietet eine einfache Möglichkeit, sicher auf Ethernet-Geräte in einem entfernten Netzwerk zuzugreifen. Durch den u-link VPN-Server als zentralen Meeting-Point-Server verbinden sich die VPN-Clients (Service-PC und Weidmüller u-link-Clients) immer ausgehend und somit konform mit den typischen IT-Sicherheitsanforderungen. Zur Sicherstellung der Datenintegrität werden für jedes u-link-Kundenkonto separate Datenbanken- und Serverinstanzen verwendet (sichere Mandantentrennung). Die Kommunikation zwischen u-link VPN-Server und Remote Clients (Service-PCs u-link-Clients) erfolgt über eine zertifikatsgesicherte openVPN-Verbindung. Das Credo von u-link lautet „Konfiguration anstatt Programmierung“, daher ist die Nutzung intuitiv und erfordert keine Expertenkenntnisse.
Funktionsumfang:
VPN-Fernzugriff mit einem Klick für Service-PCs
easyAccess: Internet-, RDP- oder VPN-Verbindungen mit entfernten Hosts, vollständig Browser-basiert für die Nutzung mit Tablet oder Smartphone
Organisations- und Gruppenverwaltung
Topologien einschließlich Endgeräten Dritter
Firmware Management: Anzeige des Firmwarestandes aller Router und Möglichkeit der zeitgesteuerten, automatisierten Firmwareaktualisierung
Individuelle Zugriffsrechte: granulare Konfiguration der Zugriffsrechte auf Geräte im Zielnetzwerk
Umfangreiches Ereignisprotokoll: Darstellung aller Aktivitäten im u-link Portal mit umfangreichen Filter- und Exportfunktionen
Passwort-Richtlinie: Erhöhung der Sicherheit durch konfigurierbare Vorgabe von Mindestanforderungen an die Passwortgüte und Gültigkeitsdauer
Weidmüller bietet für den u-link Remote Access Service folgende Nutzungsvarianten und Zusatzoptionen an:
Basisversion:
Automatische Zuweisung bei Registrierung unter u-link.weidmueller.com
Kostenlose Nutzung für 6 Monate mit Verlängerung auf 365 Tage bei Registrierung eines neuen u-link-Clients
Vollständiger Funktionsumfang
Unbegrenzte Anzahl an Benutzern
Max. 50 u-link-fähige Geräte (Zugriffspunkte auf ein entferntes Netzwerk)
1 gleichzeitige VPN-Verbindung
Keine Daten- oder Geschwindigkeitsbegrenzungen (vorbehaltlich marktüblicher Nutzung)
Erweiterungen
Weitere 50/100/250/500/1000 oder mehr u-link-fähige Geräte
Weitere gleichzeitige VPN-Verbindungen
China-VPN: sichere und zuverlässige VPN-Verbindung nach und aus China
Produkte:
Best.-Nr. :
3024610000
Typ:
U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y
Ausführung:
Lizenzcode für u-link Remote Access Service., Verlängert die Laufzeit der Basislizenz um ein Jahr.
Lizenzcode für u-link Remote Access Service., Ergänzt die Basislizenz um 50 weitere konfigurierbare u-link-Clients auf Weidmüller Hardware und verlängert die Laufzeit der Basislizenz dementsprechend.
Lizenzcode für u-link Remote Access Service., Ergänzt die Basislizenz um 100 weitere konfigurierbare u-link-Clients auf Weidmüller Hardware und verlängert die Laufzeit der Basislizenz dementsprechend.
Lizenzcode für u-link Remote Access Service., Ergänzt die Basislizenz um 250 weitere konfigurierbare u-link-Clients auf Weidmüller Hardware und verlängert die Laufzeit der Basislizenz dementsprechend.
Lizenzcode für u-link Remote Access Service., Ergänzt die Basislizenz um 500 weitere konfigurierbare u-link-Clients auf Weidmüller Hardware und verlängert die Laufzeit der Basislizenz dementsprechend.
Lizenzcode für u-link Remote Access Service., Ergänzt die Basislizenz um 1000 weitere konfigurierbare u-link-Clients auf Weidmüller Hardware und verlängert die Laufzeit der Basislizenz dementsprechend.
Lizenzcode „VPN-Verbindung“ für u-link Remote Access Service. Verwendbar als zusätzliche VPN-Verbindung oder zur Laufzeitverlängerung einer bereits aktivierten VPN-Verbindung
Lizenzcode für u-link Remote Access Service., Ermöglicht die Nutzung des Servers in China für eine sichere und zuverlässige VPN-Verbindung nach und aus China.