Müssen Ströme über 10 A geschaltet werden, haben Standardrelais einen hohen Verschleiß und gelangen schnell an die Grenzen ihrer Lebensdauer. Unsere Leistungsschaltgeräte wurden speziell zur Steuerung hoher AC-Lasten entwickelt. Sie sind optimal für Motoren oder Heizelemente bis 30 A geeignet und in vielen weiteren Leistungsanwendungen einsetzbar.
Halbleiterrelais (PSSR) bis 30 A Unsere Halbleiterschütze sind mechanischen Schützen deutlich überlegen. Sie erzielen höhere Schaltgeschwindigkeiten und sind dabei robuster und langlebiger. Ohmsche sowie induktive Lasten schalten sie lautlos, verschleißfrei und zuverlässig – selbst in staubiger oder chemisch aggressiver Atmosphäre. Unsere Halbleiterschütze sind für 1- und 3-phasige Netze erhältlich.
Miniatur-Schütze (PWR) bis 30 A Für manche Leistungsanwendungen, in denen Industrierelais schnell verschleißen und nur eine geringe Lebensdauer erzielen, sind herkömmliche Schütze überdimensioniert. Hier kommen unsere PWR Miniatur-Schütze zum Einsatz. Dank Schaltströmen von bis zu 30 A, einer doppelten Kontaktunterbrechung sowie einer deutlich größeren Kontaktöffnung sind sie in der Lage, industrielle Lasten zuverlässig zu schalten.
Hohe AC-Lasten 30 A und DC-Lasten bis 15 A absolut verschleißfrei, zuverlässig und geräuschlos schalten.
Durch ihre hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit, den großen Schaltstrom und die Möglichkeit zur einfachen Absicherung sind Halbleiterrelais besonders in der Prozessindustrie jedem elektromagnetischen Relais weit überlegen. Die kompakten Module verfügen über geringe Ansteuerleistungen, haben kurze Ansprechzeiten und arbeiten geräuschlos. Die Variante mit der integriertem Stromüberwachung ermöglicht die Schaltstromüberwachung von bis zu fünf parallel angeschlossenen Lasten. Ob Schalten von Rohrbegleitheizungen und Infrarotheizungen oder die permanente Stromüberwachung: Unsere neuen Halbleiterrelais sind für verschiedenste Anwendungen wie geschaffen.
Kompakte Bauform mit einer Baubreite ab 17,8 mm
Schaltströme von bis zu 30 A AC und bis 15 A DC
Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Ready to use mit integriertem Kühlkörper und Tragschienenfuß zur Montage auf Tragschiene TS 35