Relais zur Verarbeitung sicherheitsgerichteter Signale
Industrielle Sicherheit ist zu einem wichtigen Fokusthema geworden. Sicherheitstechnische Systeme werden immer stärker nachgefragt. Zugleich steigen die an sie gestellten Ansprüche. Um Anlagen, Benutzer, Güter und die Umwelt optimal zu schützen, sollen Gefahren und Störfälle jeder Art vermieden werden. Dies wird auch an den immer strengeren internationalen Normen und Richtlinien deutlich. Für die Verarbeitung sicherheitsgerichteter Signale haben wir speziell entwickelte Sicherheitsrelais im Programm. Sie erreichen ein Sicherheitsintegritätslevel bis SIL3 gemäß EN 61508 und sind dadurch flexibel in der Prozessindustrie einsetzbar.
Koppelrelais mit zwangsführten Kontakten werden in sicherheitsgerichteten Anwendungen eingesetzt, um eine zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Arbeitskontaktes an die Steuerung zu geben. Sie ermöglichen eine sichere Diagnose über einen zwangsgeführten Öffnerkontakt und gewährleisten einen zuverlässigen Signalaustausch zwischen zwei Systemen mit Rückmeldefunktion. Bei Elementarrelais mit zwangsgeführten Kontakten sind Schließer- und Öffnerkontakt mechanisch miteinander verbunden. Dadurch können Schließer und Öffner niemals gleichzeitig geschlossen sein, so dass ein Diagnosedeckungsgrad von 99 % erreicht wird.
Ob in der Brennersteuerung, der sicheren Notfallabschaltung oder zum Beispiel im Bereich Pumpensteuerungen – unsere Sicherheitsrelais garantieren sichere Zustände und überzeugen dabei mit wichtigen Details. Eine bessere Integration in DCS-Systeme erfolgt durch einen Eingangsfilter, der den SIL-Kreis immun gegen Testimpulse macht, wie sie üblicherweise von DCS-Systemen verwendet werden. Profitieren Sie außerdem von einer einfachen Wartung: Die von außen zugängliche Sicherung lässt sich komfortabel austauschen. Und den Status des Sicherheits- und des Überwachungsgerätes lesen Sie von einer Anzeige direkt am Gerät ab. Alle Geräte sind akkreditiert durch die Zertifizierung der international anerkannten TÜV-NORD-Gruppe – für sichere Prozessanwendungen weltweit.