La tecnica di collegamento a innesto per l'elettronica di potenza è ottimizzata per la moderna tecnica di azionamento, ad esempio avviatori, convertitori di frequenza e serviregolatori.
OMNIMATE Power fissa gli standard grazie all'elevata sicurezza e alle soluzioni innovative, quali copertura schermo innestabile, contatti di segnale integrati o azionamento monocomando.
Le 3 serie di prodotti offrono ulteriori vantaggi: • Scalabilità orientata alle soluzioni applicative: dal compatto collegamento 4 mm² a 29 A (IEC) o 20 A (UL) al robusto collegamento 16 mm² a 76 A (IEC) o 54 A (UL) • Impiego illimitato fino a 1000 V (IEC) o 600 V (UL) • Svariate possibilità di fissaggio ottimizzate in funzione del tipo di applicazione I nostri servizi: Create i vostri connettori personalizzati con la massima semplicità grazie al
configuratore di prodotti.
OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP – la classe di potenza di 12 kVA Soluzioni specifiche per apparecchi compatti
Più potenza in miniatura per una maggiore sicurezza ed efficienza: la classe compatta della serie di connettori di potenza OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP fonde in sé requisiti di mercato finora inconciliabili dando vita ad una soluzione concepita in modo specifico per la tecnica di azionamento. Si tratta quindi di un sistema che si inserisce tra la progressiva miniaturizzazione e l'omologazione illimitata per 600 V (UL). Oltre al collegamento motore inverso e protetto contro i contatti accidentali con bloccaggio di sicurezza monocomando, l'estensione del sistema alla classe di potenza 12 kVA consente anche un collegamento rapido e sicuro dei conduttori attraverso la tecnologia PUSH IN. La protezione al contatto bilaterale assicura la massima protezione anche in caso di tensione di ritorno, qualificando già la classe compatta di OMNIMATE Power per il bus CC del circuito intermedio.
OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – la classe di potenza da 28 kVA Soluzioni accurate per fornitori di servizi
Più riserve di pressione per un maggiore carico ammesso: la classe media del sistema di connettori di potenza OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP dispone di un elevato potere di serraggio, un'elevata capacità sovraccarico e la più ampia gamma di varianti e accessori dei dispositivi della serie HP. HP è l'acronimo per "High Performance" - il che non significa solo una corrente massima fino a 50 °C senza derating, ma anche un'approvazione illimitata a norma UL per 600 V. Inoltre questi connettori soddisfano la protezione contro i contatti accidentali imposta dalla norma IEC61800-5-1 per reti TN 400V (+3,0 mm ).
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - la classe di potenza da 50 kVA Più corrente per una maggiore potenza.
Grazie al sistema di contatti sovraccaricabile, l'attuale classe superiore del sistema dei connettori di potenza OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP consente una trasmissione dell'energia ad innesto con riserve di carico massime. HP è l'acronimo per High Performance, rimarcato dall'elevata temperatura d'esercizio in continuo di 120 °C. La soluzione su misura innestabile per tutte le applicazioni che devono soddisfare 600 V UL o 1.000 V (IEC) a max. 76 A (IEC) e 54 A (UL).
Online Catalogue
»
Connettività
»
Morsetti e connettori per circuito stampato
»
Connettori per circuito stampato - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
4 mm²
4 mm²:
Online Catalogue
»
Connettività
»
Morsetti e connettori per circuito stampato
»
Connettori per circuito stampato - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
6 mm²
6 mm²:
Online Catalogue
»
Connettività
»
Morsetti e connettori per circuito stampato
»
Connettori per circuito stampato - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
16 mm²