Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Gleichstrom (DC)
Wechselstrom (AC)
WIL - Weidmüller Industry Light
FieldPower LED & WIPL
Bitte wählen ...
DUO LED
MONO LED
WIPL
Katalogstand:
13.07.2024
FieldPower LED & WIPL
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Die langlebigen LED-Leuchten zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch und einer geringen Empfindlichkeit gegenüber Vibrationen, Stößen und extremen Temperaturen aus. Daher sind sie für verschiedene Industriezweige geeignet (z.B. Wind, Schiffsbau, Intralogistik, Eisenbahn, ...). Die LED Leuchten sind gemäß DIN EN 60598-2-22 (Besondere Anforderungen – Leuchten für Notbeleuchtung) entwickelt und einzusetzen.
Produktgruppenübersicht
Energieeffiziente Notbeleuchtung mit hoher Lebensdauer entwickelt und einzusetzen gemäß DIN EN 60598-2-22 LED Leuchte für harte Umgebungsbedingungen (Schock und Vibration, Temperaturbereich) höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als Leuchtstofflampen Weltweit einsetzbar durch Multispannungseingang (20 V…60 VDC) hohe Brandschutzklasse V0 Abstrahlrichtung zu zwei Seiten 5W Power
Versionen Steckbar mit schwerem Steckverbinder und Rundsteckverbinder Vorkonfektioniert 2.5 mm ²
Energieeffiziente Notbeleuchtung mit hoher Lebensdauer entwickelt und einzusetzen gemäß DIN EN 60598-2-22 LED Leuchte für harte Umgebungsbedingungen (Schock und Vibration, Temperaturbereich) höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als Leuchtstofflampen Weltweit einsetzbar durch Multispannungseingang (20 V…60 VDC) hohe Brandschutzklasse V0 Abstrahlrichtung zu einer Seite 5W Power
Versionen Steckbar mit schwerem Steckverbinder und Rundsteckverbinder Vorkonfektioniert 2.5 mm ²
Energieeffiziente Notbeleuchtung mit hoher Lebensdauer entwickelt und einzusetzen gemäß DIN EN 60598-2-22 LED Leuchte für harte Umgebungsbedingungen (Schock und Vibration, Temperaturbereich) höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als Leuchtstofflampen Weltweit einsetzbar durch Multispannungseingang (21,5 V…60 VDC) hohe Brandschutzklasse V0 Abstrahlrichtung zu einer Seite 20 W Leistung Versionen Steckbar mit Rundsteckverbinder