|
|
Rogowski- Spule Bei einer Rogowski-Spule handelt es sich um eine geschlossene Luftspule ohne einen ferromagnetischem Kern, die zur potenzialfreien Messung von Wechsel- und Impulsströmen eingesetzt wird. Die Messung mit der Rogowski-Spule findet in der Technik ein breites Einsatzgebiet, da sie sich nachträglich ohne das Auftrennen des primären Stromkreises in bestehende Anlagen integrieren lässt. Da dieses Verfahren keinen Sättigungseffekt aufweist, können auch kleinste Ströme sowie auch höherfrequente Oberschwingungen ohne Genauigkeitseinbußen erfasst werden. |
|
|
|
Stromwandler zum nachträglichen Einbau
Eigenschaften:
- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug
|
|
|
|
Der Mini-Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 ist ein induktiver Stromwandler,
der nach dem Trafo-Prinzip für kreisrunde Primärleiter gedacht ist.
Die Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 sind wartungsfrei und für die Erfassung
von Primärströmen im Bereich von 32 A bis 64 A ausgelegt.
Auf der Sekundärseite werden diese in einen Strom von bis zu 1 A umgewandelt.
Sein wichtigster Vorteil besteht darin, dass er dank seiner geringen Abmessungen
optimal für die Verwendung in 3-Phasen-Stromkreisunterbrechern mit einem
Phasenabstand von 17,5 mm geeignet ist.
|
|
|
|
Stromwandler wandeln "große" Ströme (< 5000 A) eines 1 oder 3-Phasen-Netzes in "kleine" Ströme (5 A oder 1A).
Unsere Energiemessgeräte benötigen Stromwandler um die elektrischen Kenngrößen zu erfassen. |
|
|
|
Differenz-Stromwandler(RCM)
Dieser Typ ist auf die Erfassung von Differenzströmen in 3- / 4-Leiter-Wechselstrom-Netzen spezialisiert.
Seine besonderen Eigenschaften sind:
Hochempfindlicher Stromsensor zur Erfassung von bereits kleinsten Fehlerströmen, fest eingestellte Schalthysterese von 5%, hohe Sicherheit dank integriertem Überspannungsschutz und Abdeckung eines großen Frequenzbereiches. |
|
|
|
Stromwandler mit Analogausgang
Die einfache Umwandlung "großer" Ströme (100 - 500 A AC) in einen analogen Wert ohne Zwischenschritte. Geeignet für nachgeschaltete Geräte, z.B. Grenzwerterfassung. |
|