VARITECTOR SPC besticht durch einen steckbaren Ableiter, der einen einfachen Austausch bzw. Prüfbarkeit ermöglicht ohne die Verdrahtung zu lösen. Wartungsintervalle werden so spielend einfach mit dem V-TEST Prüfgerät ermöglicht. Weiterhin bietet der einfach aufrastbare Basissockel VSPC BASE - der gleichzeitig eine PE-Kontaktierung über die Tragschiene herstellt - einen komfortablen Montageprozess. Der VSPC bietet eine einfache Handhabung kombiniert mit großer Packungsdichte für einen hochwertigen Überspannungsschutz für alle MSR-Signale. Eine farbige Spannungskennzeichnung ermöglicht dem Wartungspersonal eine schnelle Identifikation im Schaltschrank. Weiterhin bietet diese Produktreihe eine Fülle an Zubehör, wie z.B. V-GROUND für die Erdung aller Sensorsignale oder den V-TEST-Connector für Messungen im Schaltkreis. Ein VSPC Looking Clip fixiert auch unter höchsten Beanspruchungen den steckbaren Ableiter auf dem Basissockel. Die VSPC R Überwachungsmodule haben eine integrierte Meldefunktion welche über das VSPC CONTROL UNIT überwacht und gesteuert wird. Die Gesamthöhe des Basiselements mit gestecktem Ableiter beträgt 69 mm.
|