Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
90°, USB Type A, SMT
USB als zuverlässige Datenschnittstelle für Ihr Gerät im industriellen Einsatz. Aufgrund der vielen Vorteile werden in der Elektroindustrie immer häufiger USB Buchsen eingesetzt.
Das umfangreiche Portfolio an USB-A, -B – C und -Micro-Komponenten ermöglicht ein zukunftssicheres Gerätedesign mit Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s. Unsere USB PCB-Buchsen unterstützen die soliden Standards USB 2.0, 3.0 und 3.1 für eine schnelle und einfache Datenübertragung. 
Die einzelnen Steckverbinder erfüllen dabei die Anforderungen an hohe Widerstandsfähigkeit und bieten zuverlässige Konnektivität.
  • Bis zu 10.000 Steckzyklen
  • THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
  • Erhältlich in den Bauformen 180° (vertikal/stehend) oder 90° (horizontal/liegend)
  • Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
  • Verstärkte Goldschicht für verbesserten Korrosionsschutz
  • USB 3.1 Buchsen unterstützen Datenraten von 10 Gbit/s für schnelle Datenübertragung
  • USB-C Buchsen ermöglichen ein fehlerfreies Stecken durch einen symmetrischen Aufbau
  • Robuster Plug-and-Play-Betrieb ‒ verbinden und trennen, ohne das System herunterzufahren bzw. neu zu starten
     



Produkte:

Best.-Nr. : 2563720000
Typ: USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK
Farbe: schwarz
Ausführung:
OMINMATE Data – USB-Buchse, Buchsenleiste, 480 MBit/s, SMD-Lötanschluss, 90°, ≥ 1500, Raster in mm (P): 2.00 mm, Polzahl: 4, LCP, schwarz, Tray (Handbestückung)
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
Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?