Integrieren, Erweitern und Individualisieren: Die passende Ergänzung für jeden Anwendungszweck.
Das durchgängig strukturierte Systemzubehör ermöglicht eine einfache Anpassung der Schnittstellen an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.
Folgende Optionen stehen systembedingt zur Verfügung:
Komponenten montieren und fixieren
Gegenstücke verrasten und verriegeln
Anschlussbereiche abdecken und schützen
Leiter bündeln und entlasten
Zustand melden und prüfen
Potenziale verteilen und trennen
Elemente markieren und kennzeichnen
Mit dem passenden Qualitätswerkzeug ist zusätzlich die fachgerechte Verarbeitung sichergestellt.
Alles in Allem: Eine Anwendungs- und Anwendergerechte Bedienbarkeit, Funktionalität und Sicherheit für Ihre Applikation.
Greifbarer Schutz,
griffige Ergonomie und geschlossene Optik:
Von der Zugentlastung der angeschlossenen Leiter über den
Sicht- und Berührschutz bis zur Ziehhilfe: Die optional
nachrüstbaren Abdeckhauben erfüllen
gleichermaßen mechanische, optische und haptische Aufgaben.
Die beiden Halbschalen umfassen den Stecker vollständig,
verrasten sicher miteinander und bieten folgende Funktionen:
Zugentlastung durch Kabelbinder oder integrierte
Kabelschelle.
Kennzeichnung mit dekafix oder Klebestreifen
Anreihbarkeit ohne Polverlust bzw. Rastersprung
Kompatibilität: für Stecker
mit und ohne Flansch oder Befestigungsböckchen geeignet
Flexibilität: je nach
Baugröße sind 1-3 Kabelabgänge in
unterschiedlichen Richtungen vorgesehen
Damit gewährleisten Weidmüller-Abdeckhauben ein Mehr
an Stabilität bei besserer Identifizierung, voller
Kompatibilität und Flexibilität.
Das Ergebnis: Höchste Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit
für Applikation und Anwender.
Von der Leiterplatte in den Schaltschrank: Rast- oder
Montagefüße sind das Bindeglied zwischen
Steckverbinder und Tragschiene.
Passend für die gängigen
Standardgrößen: TS 15 oder TS 35. Als
Kombifuß oder Variante.
Die schnelle Alternative zur Schraubbefestigung ist unschlagbar
montage- und servicefreundlich.
Der Montagefuß für die Tragschiene
ermöglicht die durchgängige Verwendung steckbarer
Anschlusstechnik von der der Baugruppe über das
Gehäuse bis in den Schaltschrank und vermeidet
Patchwork-Lösungen.
Anrastbare Befestigungselemente erhöhen die mechanische
Belastbarkeit der gesamten Steckverbindung durch
zusätzliche Sicherung der Stiftleiste auf der
Leiterplatte
vibrationssichere Verschraubung der Buchsen- mit der
Stiftleiste
Optional anrastbar oder fertig vormontiert - immer die passende
Lösung:
stabile, passgenaue Schwalbenschwanz-Verrastung
Metallgewindeeinsätze für hohe Belastung
einsetzbar für alle Abgangsrichtungen
Soviel Stabilität wie nötig, sowenig Aufwand wie
möglich:
hohe Belastbarkeit für häufiges
Verschrauben
vollständiges Set für einfache Auswahl
Das Ergebnis: Mehr Ausfallsicherheit für die
Lötstellen, die Kontakte und die gesamte Baugruppe bei
mechanischem Stress wie z.B. Vibrationen und Zugbelastung.
Die Kombination aus RSV- gehäusen und Weidmüller Crimpkontakten ermöglichen eine individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.
Folgende Produkteigenschaften stehen systembedingt zur Verfügung:
sichere Zentrierung der Kontakte durch die 3- Segment- Stiftspitze
hohe Kontaktsicherheit durch 4 definierte Kontaktpunkte
Rasthaken in der Stahlüberfeder für sicheren Sitz der Kontakte im Gehäuse
Stiftkontakte in zwei Längen, zur Realisierung von voreilenden Kontakten
bis zu 100 Steckzyklen (Ausführung Zinn)
bis zu 500 Steckzyklen (Ausführung Gold)
Mit dem passenden Qualitätswerkzeug aus dem Hause Weidmüller ist die fachgerechte Verarbeitung sichergestellt.
Verbindet nur, was auch
zusammengehört: Der richtige Anschluss an der richtigen
Stelle.
Kodierelemente und Verdrehsicherungen stellen eine eindeutige Zuordnung
von Anschlusselementen im Herstellprozess und bei der Bedienung sicher
Die Kodier- und Verdrehschutzelemente werden vor der
Bestückung oder während der Kabelkonfektionierung
eingeschoben. Die Altenative bei Weidmüller: Einfach online im
Variantenkonfigurator individuell konfigurieren und fertig vorkodiert
erhalten.
Eine Fehlbestückung auf der Leiterplatte sowie ein Fehlstecken
von Anschlusselementen ist nicht mehr möglich.
Der Vorteil: Keine Fehlersuche bei der Fertigung und keine
Fehlbedienung durch den Anwender.
Einfach
wirkungsvoll: Das Bindeglied zwischen LED und Frontpanel.
Flutlichtanzeigen ermöglichen eine einfache
Überwachung der Schaltzustände ohne
Sonderkonstruktionen: Optischer Kunststoff leitet das Licht von
gängigen LED’s kostengünstig über
einen Bogen bis in die Steckebene oder durch die Frontplatte.
Die Lichtleiter-Elemente werden einfach hinter die zugehörigen
abgewinkelten Stiftleisten (90° Abgangsrichtung) gerastet. Varianten mit unterschiedlichen Lichteintrittshöhen
ermöglichen eine optimale Lichtausbeute für
unterschiedliche LED-Bauformen bzw. –
Höhen.
Die Vorteile gegenüber herkömmlichen
Lösungen:
keine zusätzliche LED-Platine hinter dem
Frontpanel erforderlich
keine "langbeinigen" LED´s, mit separater
Halterung notwendig
gebogene Lichtleitung für optimale Lichtausbeute
runde Lichtaustrittsform für einfache
Frontplatten-Bohrungen
problemlose Einhaltung von Luft- und Kriechstrecken
abtrennbar für kleinere Polzahlen
Das Ergebnis: Vereinfachung des Herstellprozesses, Senkung der Kosten
und Vereinfachung des Designs