Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0.098 inch) – Serie BL/SL 2.50
Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
Raster 5,00 mm (0.197 inch) - Serie BL/SL 5.00
Raster 5,08 mm (0.200 inch) - Serie BL/SL 5.08
Rechtecksteckverbinder - Serie RSV
Zubehör
Stift- & Buchsenleisten Lötanschluss
Stift- & Buchsenstecker Crimpanschluss
RSV 1.6 C
RSV1.6 CS
RSV1.6 CB
Crimpkontakte
Katalogstand:
23.03.2024
RSV1.6 CS
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Rechtecksteckverbinder für den Einsatz mit Crimpkontakten. Sie können sowohl als freie Kupplung, als auch mit den Leiterplattenvarianten, verwendet werden. Die Crimpkontakte bewährleisten eine hohe Packungsdichte. Zum Einsatz kommen hier CS 1.6 bzw. CB 1.6 - Kontakte. Die Steckverbinder sind kodierbar und mit dem Gegenstück verriegelbar. Lieferung erfolgt im Karton.
Alle anzeigen
4
6
9
12
18
24
36
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
1413100000
Typ:
RSV1,6 S4 GR
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl: 4, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
Polzahl:
6
Best.-Nr. :
1414100000
Typ:
RSV1,6 S6 GR
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl: 6, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
Polzahl:
9
Best.-Nr. :
1415100000
Typ:
RSV1,6 S9 GR
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
Polzahl:
12
Best.-Nr. :
1416100000
Typ:
RSV1,6 S12 GR
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl: 12, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
Polzahl:
18
Best.-Nr. :
1417100000
Typ:
RSV1,6 S18 GR
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl: 18, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
Polzahl:
24
Best.-Nr. :
1418100000
Typ:
RSV1,6 S24 GR
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl: 24, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
Polzahl:
36
Best.-Nr. :
1419100000
Typ:
RSV1,6 S36 GR BX
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl: 36, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box