Höchstleistung im Marktstandard für Steckverbinder im Raster 3.81 mm (0.15 inch): Mit 17,5 A Stromtragfähigkeit bis 65° Umgebungstemperatur und dem umfangreichsten Produktportfolio setzt Weidmüller neue Standards im Markt. Das System mit der doppelten Stromtragfähigkeit gegenüber vergleichbaren Produkten kann aber noch mehr:
Erweiterter Anwendungsbereich: Die Stiftstecker SCZ und Buchsenleiste BCL ermöglichen invertierte, fingersichere Abgänge, Board-to-board-Verbindungen oder Leiter-zu-Leiter-Kupplungen.
Höhere Packungsdichte: Die innovative PUSH IN Anschlusstechnologie von Weidmüller ermöglicht sehr geringe Bauhöhe
Hochtemperaturfeste Stiftleiste (SC-SMT, SC-THR) für dasSteckverbindersystem im Raster 3,81 mm (0.15 inch) bieten dem Anwender eine große Auswahl, um die Prozesskosten zu reduzieren
reflowfähig
temperatur- und dimensionsstabil
verarbeítbar ohne Trocknung oder spezielle Lagerung
optimiert für Automatenbestückung
wahlweise antistatisch gegurtet.
Frei Wahl der Stiftlänge
Automatenbestückung und Reflowlötung (1,5 mm) , ermöglicht beidseitige Bestückung
Wellenlöten (3,2 mm).
Wahlweise Flansch mit Besfestigungsstift für schraubenlose Fixierung
Reflowfähige Kodierung
Einreihige Stiftleisten (SC-SMT) sind in den folgenden Abgangsrichtungen:
90° Steckrichtung parallel zu Leiterplatte
135° Steckrichtung 45° zu Leiterplatte
180° Steckrichtung senkrecht zu Leiterplatte
270° Steckrichtung parallel zu Leiterplatte, Steckgesicht über Kopf
sowie geschlossen (G) und mit Lötflansch (LF) bzw Flansch (F) verfügbar.
Doppelreihige Stiftleisten (SCD-THR) sind in den folgenden Abgangsrichtungen:
90° Steckrichtung parallel zu Leiterplatte
180° Steckrichtung senkrecht zu Leiterplatte
sowie geschlossen (G) und mit Flansch (F) verfügbar und mit versetzten Steckebenen (SCDV) oder frontplattenschlüssig (SCD) verfügbar. Kompakte doppelreihige Stiftleisten (SCDN-THR):
Abgangsrichtung 90°
geschlossen (G) und mit Flansch (F) verfügbar.
Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch) sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten Platz für Bedruckung und Kodierung.
Die Stiftleiste SC im Raster 3,81 mm (0.15 inch) bieten dem Designer
eine große Auswahl Varianten zur individuellen Gestaltung der
Anschlussebene.
Einreihige Stiftleisten (SC) sind in den folgenden Abgangsrichtungen:
90°
Steckrichtung
parallel zu Leiterplatte
135°
Steckrichtung 45° zu
Leiterplatte
180°
Steckrichtung senkrecht zu Leiterplatte
270°
Steckrichtung parallel zu Leiterplatte,
Steckgesicht über Kopf
sowie geschlossen (G) und mit Flansch (F) verfügbar.
Doppelreihige Stiftleisten (SCD) sind in den folgenden
Abgangsrichtungen:
90°
Steckrichtung parallel zu Leiterplatte
180°
Steckrichtung senkrecht zu Leiterplatte
sowie geschlossen (G) und mit Flansch (F) verfügbar und
mit versetzten Steckebenen (SCDV) oder
frontplattenschlüssig (SCD) verfügbar.
Kompakte doppelreihige Stiftleisten SCDN:
Abgangsrichtung 90°
geschlossen (G) und mit Flansch (F) verfügbar.
Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch)
sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten
Platz für Bedruckung und Kodierung.
Der invertierte Stiftstecker SCZ mit Schraubanschluss in
Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader
Abgangsrichtung ist doppelt einsetzbar:
für Leiter-Leiter-Kupplungen in Verbindung mit der
BCZ
als Gegenstück für die fingersichere
Buchsenleiste BCL-SMT auf der Leiterplatte
Die SCZ steht in 4 verschiedenen Varianten zur Verfügung:
ohne Flansch ("G", geschlossen)
mit Standard-Flansch ("F", mit Mutter) für
Leiter-Leiter-Kupplung
mit invertiertem Flansch ("FI", mit Schraube) zur
Verschraubung mit der BCL-SMT LFI
mit dem patentierten Weidmüller
Löseriegel für werkzeugloses, belastungsloses Trennen
mit der BCL-SMT LFI
Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch)
sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten
Platz für Bedruckung und Kodierung.
Buchsenleisten mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik
für Leiteranschluss
Für die freie Gestalltung der Anschlussebene sind drei Leiter
Abgangsrichtung verfügbar:
180° Leiter gerade zur Steckrichtung
90° Leiter senkrecht nach
oben zur Steckrichtung
270° Leiter senkrecht nach unten zur
Steckrichtung
Für die unterschiedlichen Anforderungen an die Verbindung kann
zwischen drei Gehäuseformen gewählt werden:
Standardgehäuse ohne Flansch
Flansch mit Schraube (F)
Flansch mit dem patentierten Weidmüller
Löseriegel (LR) für werkzeugloses, belastungsloses
Verriegeln und Trennen
Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch)
sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten
Platz für Bedruckung und können kodiert werden.
PUSH IN - Die innovative Anschlusstechnologie von Weidmüller vereinfacht den Leiteranschluss.
Vorteile für Anwender und Anwendung:
Hohe Packungsdichte durch sehr geringe Bauhöhen . Vorbereitete Leiter einfach einstecken - fertig.
Hohe Packungsdichte mit der kompakten Doppelstockstiftleiste SCDN / SCDN-THR
Vereinfachte Verarbeitung durch integrierte Push-Buttons zum Öffnen der Klemmstelle
Intuitive Bedienung durch eindeutige Unterscheidung von Leitereinführung und Betätigungsstelle
werkzeugloses Verriegeln und Trennen mit dem patentierten Weidmüller Löseriegel (LR)
Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch) sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten Platz für Bedruckung und können kodiert werden.
Die invertierte Buchsenleiste BCL-SMT für die Leiterplatte bringt drei wesentliche Vorteile: Die BCL-SMT
sorgt für Fingersicherheit auf der Leiterplatte und eignet sich so für Spannung führende Ausgänge
erweitert den Anwendungsbereich um die Board-to-board-Verbindung von Baugruppen
ist reflow-fähig und ermöglicht die nahtlose Einbindung in den automatischen Bestückungs- und Lötprozess
Zwei Abgangsrichtungen bieten Gestaltungsspielraum für unterschiedliche Anordnungsvarianten:
180°stehend
90° liegend
2 Gehäuse-Varianten der BCL-SMT stehen zur Verfügung:
ohne Flansch
mit invertiertem Lötflansch ("LFI", mit Mutter)
Befestigung zur Leiterplatte ohne zusätzliche Verschraubung
Befestigung zur SCZ FI mit Schraube
Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch) sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten Platz für Bedruckung und können kodiert werden.
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
»
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
»
Stiftleisten THR-Lötanschluss
Stiftleisten THR-Lötanschluss:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
»
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
»
Stiftleisten Lötanschluss
Stiftleisten Lötanschluss:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
»
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
»
Stiftstecker Schraubanschluss
Stiftstecker Schraubanschluss:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
»
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
»
Buchsenstecker - Zugbügel-Schraubanschluss
Buchsenstecker - Zugbügel-Schraubanschluss:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
»
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
»
Buchsenstecker - PUSH IN Federanschluss
Buchsenstecker - PUSH IN Federanschluss:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
»
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
»
Buchsenleisten - THR-Lötanschluss
Buchsenleisten - THR-Lötanschluss:
Wichtiger Hinweis
Schon gewusst?
Wir haben einen neuen Produktkatalog.
Jetzt testen!