Kompakte und leistungsstarke Halbleiterrelais zum Entkoppeln von Sensorsignalen
Um Sensorsignale aus dem Feld zuverlässig zu entkoppeln, werden platzsparende und schnell schaltende Koppelelemente benötigt. Wir bieten Ihnen spezielle Halbleiterrelais zur Sensorentkopplung sowie Koppelrelais mit vergoldeten Kontakten zum zuverlässigen Schalten kleiner Ströme und Spannungen, wie sie typischerweise beim Schalten von Sensorsignalen auftreten.
Halbleiterrelais zur Sensorentkopplung (TERMOPTO und TERMSERIES) Die oft hohe Zahl an Schaltzyklen bei der Sensorentkopplung macht den Einsatz von Halbleiterrelais sinnvoll. Sie haben keinen mechanischen Verschleiß und arbeiten dadurch langfristig zuverlässig. Unsere Halbleiterrelais sind besonders kompakt und ermöglichen dank des passenden Zubehörs eine schnelle Installation. Durch den Einsatz von TERMSERIES Interfaceadaptern in Verbindung mit vorkonfektionierten Leitungen lässt sich die Verdrahtungszeit zusätzlich reduzieren.
Elektromechanische Relais mit Goldkontakten (TERMSERIES) In Applikationen, bei denen die Sensorentkopplung nur in größeren Zeitabständen und mit kleinen Leistungen (< 30 V/10 mA) erfolgt, können Oxidschichten auf den Kontakten entstehen. Meist geschieht dies bei Anwendungen, in denen Signale an Steuereingänge oder SPS-Systeme weitergeleitet werden. Durch die geringen Lasten entsteht an den Kontakten kein ausreichender Lichtbogen, um die Oxidschicht beim Schalten zu entfernen. Deshalb werden Koppelrelais mit oxidationsresistenten Goldkontakten eingesetzt.
Verschleißfreie Potentialtrennung im Reihenklemmenformat
In vielen Anwendungen kommt es darauf an, dass Relais zur Potentialtrennung und Signalanpassung dauerhaft zuverlässig ihre Aufgaben verrichten. Anstelle verschleißanfälliger elektromechanischer Lösungen kommen hier vermehrt wartungsfreie Halbleiterrelais mit integrierter Potentialtrennung zum Einsatz. TERMOPTO Halbleiterrelais im Reihenklemmenformat sind die perfekte Lösung zur einfachen und zuverlässigen Entkopplung digitaler Signale. Neben ihrer besonders kompakten Bauform zeichnen sie sich durch moderne PUSH IN-Anschlusstechnik, steckbare Querverbindungen und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit TERMOPTO Halbleiterrelais sparen Sie Platz im Schaltschrank, reduzieren Ihren Serviceaufwand und steigern nachhaltig die Anlagenverfügbarkeit. Außerdem verringern Sie die Komplexität des benötigten Zubehörs, weil Sie Komponenten vom Querverbinder bis zum Markierer aus dem Weidmüller-Portfolio einsetzen können.
Gewährleistet eine verschleiß- und wartungsfreie Potenzialtrennung im kompakten Reihenklemmenformat
Passendes Zubehör von der Querverbindung bis hin zum Markierer
Integrierte Schutzbeschaltung für Ein- und Ausgänge
Koppelrelais und Halbleiterrelais der TERMSERIES sind wahre Alleskönner im breiten Klippon® Relay Portfolio. Die steckbaren Module sind in vielen Varianten erhältlich und lassen sich schnell und einfach austauschen – ideal für den Einsatz in modular aufgebauten Systemen. Ihr großer beleuchteter Auswurfhebel dient zugleich als Status-LED mit integrierter Aufnahme für Markierer und erleichtert dadurch die Wartung. Produkte der TERMSERIES sind besonders platzsparend und in Baubreiten ab 6,4 mm erhältlich. Neben ihrer Vielseitigkeit überzeugen sie mit umfangreichem Zubehör und unbegrenzten Querverbindungsmöglichkeiten.
1 und 2 Wechsler,1 Schließer
Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis 230 V UC
Eingangsspannungen von 5 V DC bis 230 V UC mit farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weiß
Ausführungen mit Prüftaste
Dank hochwertiger Ausführung und keinen scharfen Kanten keine Verletzungsgefahr bei der Montage
Trennwände zur optischen Trennung und Isolationsverstärkung