Ein schwerer Steckverbinder besteht aus einem Steckverbindereinsatz und dem schützenden Gehäuse. Der Einsatz bildet also das Herz des schweren Steckverbinders und ist für die elektrische Funktion zuständig.
Steckverbindereinsätze von Weidmüller sind aus hochwertigen Isolierstoffen gefertigt, welche die sichere Übertragung auch höherer Spannungen auf engem Raum erlauben.
Außerdem setzen wir in unserem gesamten Sortiment nur einen einzigen Kunststoff ein der UL-gelistet und bahntauglich ist. Dies ermöglicht den uneingeschränkten weltweiten Einsatz der RockStar® Steckverbinder.
Die HD Serie verfügt über eine hohe Kontaktdichte und ist damit bestens für die Signalverarbeitung geeignet. Der HD Serie ist mit gedrehten Crimpkontakten sowie Lichtwellenleiterkontakten zu bestücken - überzeugend flexibel.
Polzahl: 7 - 128 Bemessungsstrom: 10 A Bemessungsspannung: 250 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Crimpanschluss
Die HDD Serie mit gedrehten Crimpkontakten ist für hohe Polzahlen auf engstem Raum ausgelegt. Durch die kleinere Bauform sparen Anwender Platz bei der Installation, ohne sich in der Polzahl beschränken zu müssen. Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt. Seit Jahrzehnten ist die bewährte Crimpanschlusstechnik im Einsatz. Crimpkontakte gehören nicht zum Lieferumfang der Einsätze.
Polzahl: 24 - 216 Bemessungsstrom: 10 A Bemessungsspannung: 250 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Crimpanschluss
Bei der HE Serie wählen Anwender frei die Leiteranschlusstechnik. Neben dem bewährten Zugfederanschluss sind auch der Schraub- sowie der Crimpanschluss lieferbar. Zudem liefert Weidmüller diese Baureihe als erster Hersteller auch mit Quick-Termination und Push In Anschlusstechnologie. Wählen Sie die Anschlusstechnik die Sie brauchen.
Polzahl: 6 - 48 Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsspannung: 500 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
Die HEE Serie verfügt über eine hohe Kontaktdichte und ist auf Basis der bewährten HE-Einsätze konstruiert. Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt. Seit Jahrzehnten ist die bewährte Crimpanschlusstechnik im Einsatz. Crimpkontakte gehören nicht zum Lieferumfang der Einsätze.
Polzahl: 10 - 64 Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsspannung: 500 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Crimpanschluss
Ein schwerer Steckverbinder besteht aus einem Steckverbindereinsatz und dem schützenden Gehäuse. Der Einsatz bildet also das Herz des schweren Steckverbinders und ist für die elektrische Funktion zuständig.
Steckverbindereinsätze von Weidmüller sind aus hochwertigen Isolierstoffen gefertigt, welche die sichere Übertragung auch höherer Spannungen auf engem Raum erlauben.
Außerdem setzen wir in unserem gesamten Sortiment nur einen einzigen Kunststoff ein der UL-gelistet und bahntauglich ist. Dies ermöglicht den uneingeschränkten weltweiten Einsatz der RockStar® Steckverbinder.
Die HQ Serie - Kleine Abmessungen und doch groß. Die elektrischen Kennwerte sprechen für sich. Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt. Seit Jahrzehnten ist die bewährte Crimpanschlusstechnik im Einsatz. Crimpkontakte gehören nicht zum Lieferumfang der Einsätze.
Polzahl: 5, 7, 8, 17, 4/2 (+PE) Bemessungsstrom: 10 A, 16 A, 40/10 A Bemessungsspannung: 250 / 400 / 500 / 690 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Crimpanschluss
Mit der HSB Serie realisieren Anwender 35 A gleichzeitig über jeden Kontakt. Die Montage erfolgt mit Schraubanschluss, was zu einer sicheren und zuverlässigen Verbindung führt. Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet.
Polzahl: 6 - 12 Bemessungsstrom: 35 A Bemessungsspannung: 400 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Schraubanschluss
Die Hochvolteinsätze der HVE Serie sind mit zwei nacheilenden Kontakten bestückt. Diese Serie liefert Weidmüller sowohl mit Schraubanschluss, als auch mit Zugfederanschlusstechnik.
Polzahl: 5 - 12 Bemessungsstrom: 23 A Bemessungsspannung: 830 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC SchraubanschlussZugfederanschluss
Die MixMate Serie kennzeichnet sich dadurch, das in einem Steckverbinder die gleichzeitige Übertragung von hohen Bemessungströmen und – spannungen aber auch Signale ermöglicht wird. Neben der Crimpanschlusstechnik mit den Crimpkontakten der HX- , HE- und HD – Serie sind auch die Schraubanschlusstechnik sowie die Axialschraubtechnik zur Leiterbefestigung realisiert worden.