FBCon-Feldbusverteiler sind für PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus (H1), PROFIBUS DP und Modbus RS485 verfügbar
Ein Portfolio aus 1-Wege-, 2-Wege-, 4-Wege- und 8-Wege-Verteilern ermöglicht eine flexible Installation vor Ort.
FBCon verwendet EMV-Kabelverschraubungen mit einer hohen Dämpfung von bis zu 80 dB, Schutzart IP66 und einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +80 ° C, um Ihre Verbindungen in rauen Umgebungen sicher zu schützen. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen existieren eigensichere Varianten.
Eigenschaften
EMV-Kabelverschraubungen für Haupt- und Stichleitungen
M12-Stecker für Stichleitungen
Externer Erdungsbolzen
Druckausgleichselement
Schutzart IP66
Ausführungen als Aluminium- und Edelstahl-Versionen
Integrierte Strombegrenzung in jeder Stichleitung für Nicht-EX-Versionen
Produktschlüssel
Die FBCon Verteiler-Familie gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Im Produktnamen sind die Eigenschaften wie folgt geschlüsselt:
Für Profibus DP und Modbus RS485 schließen FBCon-Standard-T-Verteiler und Abschlusswiderstände jeweils ein Feldgerät oder eine Remote I / O an das Buskabel an.
EMV-Kabelverschraubungen, die Schutzklasse IP66 und ein weiter Betriebstemperaturbereich schützen Ihre Verbindungen sicher in rauen Umgebungen.
Funktionalität
EMV-Kabelverschraubungen für Haupt- und Stichleitungen
M12-Stecker für Stichleitungen
Externer Erdungsbolzen
Druckausgleichselement
Schutzart IP66
Ausführungen aus Aluminium und Edelstahl
Profibus DP / Modbus RS485 kompatibel
Hinweis: Der Einsatz von FBCon Produkten mit Aluminium-Gehäusen und/oder M12-Anschlüssen wird in stark salzhaltiger Umgebung nicht empfohlen.
Für Standard-Industrieanwendungen (nicht explosionsgefährdete Bereiche) sind PROFIBUS PA Anschlusskästen und Limiter als 1-Wege-, 2-Wege-, 4-Wege- und 8-Wege-Verteiler erhältlich.
FBCon Limiter sind darauf ausgelegt, angeschlossene Feldgeräte vor auftretenden Überspannungen und Kurzschlüssen zu schützen. Als spannungsbegrenzende Schutzelemente werden Suppressor-Dioden eingesetzt. Durch eine integrierte Strombegrenzung wird das Segment gegen Kurzschluss an einer Stichleitung geschützt.
EMV-Kabelverschraubungen, Schutzklasse IP66 und ein breiter Betriebstemperaturbereich schützen Ihre Verbindungen sicher in rauen Umgebungen.
Funktionalität
EMV-Kabelverschraubungen für Haupt- und Stichleitungen
M12-Steckverbinder für Stichleitungen
Externer Erdungsbolzen
Druckausgleichselement
Schutzklasse IP66
Aluminium- und Edelstahlausführungen
Kompatibel mit Profibus PA / Foundation Fieldbus
Hinweis: Der Einsatz von FBCon-Produkten mit Aluminiumgehäusen und/oder M12-Steckverbindern wird in stark salzhaltiger Umgebung nicht empfohlen.
Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen sind PROFIBUS PA Ex-Feldbus-Verteiler als 1-Wege-, 2-Wege-, 4-Wege- und 8-Wege-Verteiler erhältlich.
EMV-Kabelverschraubungen, die Schutzklasse IP66 und ein weiter Betriebstemperaturbereich schützen Ihre Verbindungen sicher in rauen Umgebungen.
Funktionalität
EMV-Kabelverschraubungen für Haupt- und Stichleitungen
M12-Stecker für Stichleitungen
Externer Erdungsbolzen
Druckausgleichselement
Schutzart IP66
Ausführungen in Aluminium
Profibus PA kompatibel
Hinweis: Der Einsatz von FBCon Produkten mit Aluminium-Gehäusen und/oder M12-Anschlüssen wird in stark salzhaltiger Umgebung nicht empfohlen.