|
|
Schaltnetzgeräte von Weidmüller zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad, geringe Abmessungen und mäßige Wärmeentwicklung aus. Sie eignen sich optimal als Stromversorgung für alle Felder der Automatisierungstechnik, denn sie liefern zuverlässig die für Applikationen der Automatisierung benötigte Spannung von 24 V DC.
Die unterschiedlichen Baureihen wurden auf industriespezifische Anforderungen in der Automatisierung optimiert. Zum Beispiel durch Ex-Zulassungen für die Prozessindustrie oder besonders flache Bauformen für Gebäudetechnik und dezentrale Steuerspannungen.
AC- und DC-Weitbereichseingänge, ein-, zwei- oder dreiphasige Versionen sowie ein großer Temperaturbereich ermöglichen den universellen Einsatz. Zusätzliche Leistungserhöhungen können durch eine einfache Parallelschaltung realisiert werden. Dank ihren hohen Wirkungsgrades, der Kurzschluss- und Überlastfestigkeit sowie den hohen Leistungsreserven arbeiten WeidmüllerSchaltnetzgeräte zuverlässig in allen Applikationen |
|
|
|
Der effiziente Betrieb von Maschinen und Anlagen erfordert ausfallsichere und wartungsfreundliche Steuerstromverteilungen, die zeit- und platzsparend installierbar sind. Mit dem neuen maxGUARD-System werden die bisher separat verbauten Reihenklemmen zur Potentialverteilung in den Ausgängen der elektronischen Lastüberwachungen zum integralen Bestandteil einer 24-V-DC-Steuerstromverteilung. Die neuartige Kombination von Lastüberwachung und Potentialverteilung spart Zeit bei der Installation, erhöht die Ausfallsicherheit und verringert den Platzbedarf auf der Tragschiene um 50 Prozent. |
|
|
|
Die aufsteckbaren Kommunikationsmodule von Weidmüller ermöglichen es einzelnen Komponenten, relevante Daten mit der Cloud auszutauschen. Damit wird der Grundstein für gezielte Prozessoptimierungen mittels Condition Monitoring und Fernsteuerbarkeit gelegt – Faktoren, die maßgeblich zur Steigerung von Effizienz, Qualität,
Prozessstabilität und Verfügbarkeit beitragen können.
Die Kommunikationsmodule sind nach IP20 geschützt, lassen sich werkzeuglos installieren und sind flexibel an verschiedene Kommunikationsprotokolle anpassbar. |
|
|
|
In der Automation vermeidet eine hochverfügbare 24-V-Stromversorgung kostspielige Maschinenstillstände, verursacht durch Netzunterbrechungen.
Bei Kurzzeitunterbrechungen im Bereich mehrerer 100 ms empfiehlt sich eine wartungsfreies Puffermodul mit einer anwendungsabhängigen Lebensdauer von bis zu zehn Jahren. Längere Netzausfälle überbrückt unsere unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheit in Verbindung mit einem Batteriemodul. Je nach Bedarf liefern diese Module Energie bis zu 40 A für 30 Minuten oder 1 A für 30 Stunden. Eine lebensdauer der Batterie garantiert die temperaturkompensierte Ladekennlinie.
Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen von Weidmüller schützen 24-V-DC-Verbraucher sicher vor Spannungsausfällen und Spannungsabsenkungen, wie sie beispielsweise durch Netzstörungen hervorgerufen Anlagenverfügbarkeit bei.
Die USV-Steuereinheit bildet mit dem dazugehörigen Batteriemodul und dem versorgenden Netzteil ein
komplettes DC-USV-System mit Stützzeiten im Minuten-Aufteilung der Gesamtlast in nicht sichere und
sichere lässt. |
|
|
|
Der DC/DC-Wandler gleicht Spannungsschwankungen aus, wie sie beispielsweise bei ungeregelten Spannungsversorgungen entstehen. Auch Spannungsabfälle am Ende langer Leitungen werden nivelliert. Mit Schutzklasse III für erdfreie Systeme und galvanischer Isolation eignet sich der DC/DC-Wandler besonders für den Einsatz in unabhängigen Versorgungssystemen. |
|
|
|
In vielen Automatisierungsanwendungen werden Stromversorgungssysteme benötigt, die auch dann noch zuverlässig funktionieren, wenn ein Netzgerät ausfällt. Mit unseren optimal aufeinander abgestimmten Ergänzungsmodulen wird ein dauerhaftes Versorgungskonzept geschaffen. Die Diodenund Redundanzmodule von Weidmüller verbinden zwei Stromversorgungen miteinander, um den Ausfall eines Gerätes zu kompensieren. |
|
|
|
|
|
|
|
PROtop-Netzteile bieten einen breiten Funktionsumfang mit vielen Vorteilen. Dazu zählen hohe Energieeffizienz, überragende Stromreserven, hohe Zuverlässigkeit und optionale Kommunikationsfähigkeit. Dank der Möglichkeit, unsere PROtop-Netzteile in das FieldPower®-System zu integrieren, kann der gesamte Funktionsumfang im Feld zur Verfügung gestellt werden – mit allen Vorteilen des FieldPower®-Baukastens. |
|
|
|
In den Abgangsboxen integriert ist die elektronische Lastüberwachung topGUARD. Die über M12 Steckverbinder anschließbaren Lasten können so einzeln überwacht und gegebenenfalls abgeschaltet werden.
|
|
|
|
Schaltnetzgeräte von Weidmüller zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad, geringe Abmessungen und mäßige Wärmeentwicklung aus. Sie eignen sich optimal als Stromversorgung für alle Felder der Automatisierungstechnik, denn sie liefern zuverlässig die für Applikationen der Automatisierung benötigte Spannung von 24 V DC.
Die unterschiedlichen Baureihen wurden auf industriespezifische Anforderungen in der Automatisierung optimiert. Zum Beispiel durch Ex-Zulassungen für die Prozessindustrie oder besonders flache Bauformen für Gebäudetechnik und dezentrale Steuerspannungen.
AC- und DC-Weitbereichseingänge, ein-, zwei- oder dreiphasige Versionen sowie ein großer Temperaturbereich ermöglichen den universellen Einsatz. Zusätzliche Leistungserhöhungen können durch eine einfache Parallelschaltung realisiert werden. Dank ihren hohen Wirkungsgrades, der Kurzschluss- und Überlastfestigkeit sowie den hohen Leistungsreserven arbeiten WeidmüllerSchaltnetzgeräte zuverlässig in allen Applikationen |
|