Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
LM 5.08/18/135 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Číslo objednávky 9994690000
Typ LM 5.08/18/135 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248376971
Množství 50 ks
Údaje výrobku IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14
Balení Box

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 13,9 mm
Hloubka (v palcích) 0,547 inch
Výška 19 mm
Výška (v palcích) 0,748 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze 15,5 mm
Šířka 91,99 mm
Šířka (v palcích) 3,622 inch
Čistá hmotnost 23,82 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Balení

Balení Box
Délka VPE 1 mm
Šířka VPE 1 mm
Výška VPE 1 mm

Typové testy

Test: Trvanlivost značení
Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Test označení původu, identifikace typu, rozteč, typ materiálu, označení schválení UL, označení schválení CSA, trvanlivost
Vyhodnocení k dispozici
Test: průřez připojitelný svorkami
Standard DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 0,2 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 0,2 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 2,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 24/19
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 14/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 14/19
Vyhodnocení vyhovělo
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Standard DIN EN 60999-1, oddíl 9.4 / 12.00
Požadavek 0,2 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 0,25 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 24/19
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek 0,3 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 0,5 mm²
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek 0,4 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 1,5 mm²
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek 0,7 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 2,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 14/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 14/19
Vyhodnocení vyhovělo
Test vytažení
Standard DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00
Požadavek ≥10 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 0,25 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 24/19
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek ≥20 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče H05V-U0,5
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek ≥40 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče H07V-K1,5
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek ≥50 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče H07V-U2,5
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 14/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 14/19
Vyhodnocení vyhovělo

Parametry systému

Skupina produktů OMNIMATE Signal - řada LM
Metoda připojení vodiče Připojení s upínacím třmenem
Montáž na PCB desku Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Směr výstupu vodiče 135°
Rozteč v mm (P) 5,08 mm
Rozteč v palcích (P) 0,2 "
Počet pólů 18
Množství řady kolíků
Vybavuje zákazník Ano
Počet řad
Max. sousedních kolíků na řadu 24 
Pájecí kolík, délka (l) 3,5 mm
Rozměry pájecích pinů 0,95 x 0,8 mm
Průměr otvoru pájecího očka (D) 1,3 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) + 0,1 mm
Počet pájených kolíků na pól
Hrot šroubováku 0,6 x 3,5
Standard hrotu šroubováku DIN 5264
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Utahovací moment, max. 0,5 Nm
Svěrný šroub M 2,5
Délka odizolování 6 mm
L1 v mm 86,36 mm
L1 v palcích 3,4 "
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 IP 20
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 Bezpečné před dotykem prstů
Stupeň krytí IP20
Objemový odpor 1,20 mΩ

Údaje o materiálu

Izolační materiál Wemid (PA)
Barevný Oranžová
Barevný graf (podobné) RAL 2000
Skupina izolačního materiálu I
Komparativní index sledování (CTI) ≥ 600
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocínované
Nátěr 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Typ cínování matný povrch
Struktura vrstev pájeného připojení 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matný povrch
Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min. -25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 120 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min. 0,2 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 24
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Pevné, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. 0,25 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9 mm
Upínatelný vodič
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/12 OR
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/6
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,75 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,75/12 W
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,75/6
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 1 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,0/12 GE
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,0/6
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,25 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,25/10 HBL
Délka odizolování
jmen. 5 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,25/5
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,34 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,34/10 TK
Referenční text Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) 17,5 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) 16 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) 17,5 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) 14,2 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 630 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 4 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu 3 x 1 s se 120 A

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA) icon
Č. osvědčení (CSA) 200039-1815154
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) 18 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) 10 A
Průřez vodiče AWG, min. AWG 24
Průřez vodiče AWG, max. AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (cURus) icon
Č. osvědčení (cURus) E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) 15 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) 10 A
Průřez vodiče, AWG, min. AWG 24
Průřez vodiče, AWG, max. AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
  • Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
  • Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
  • Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
  • P na nákresu = rozteč
  • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
  • Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Osvědčení

Schválení CSA CURUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Počet pólů:
Počet pólů: 2
Číslo objednávky: 1716120000
Typ: LM 5.08/02/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 3
Číslo objednávky: 1716130000
Typ: LM 5.08/03/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 4
Číslo objednávky: 9994550000
Typ: LM 5.08/04/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 5
Číslo objednávky: 9994560000
Typ: LM 5.08/05/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 6
Číslo objednávky: 9994570000
Typ: LM 5.08/06/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 7
Číslo objednávky: 9994580000
Typ: LM 5.08/07/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 8
Číslo objednávky: 9994590000
Typ: LM 5.08/08/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 9
Číslo objednávky: 9994600000
Typ: LM 5.08/09/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 10
Číslo objednávky: 9994610000
Typ: LM 5.08/10/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 11
Číslo objednávky: 9994620000
Typ: LM 5.08/11/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 12
Číslo objednávky: 9994630000
Typ: LM 5.08/12/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 13
Číslo objednávky: 9994640000
Typ: LM 5.08/13/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 14
Číslo objednávky: 9994650000
Typ: LM 5.08/14/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 15
Číslo objednávky: 9994660000
Typ: LM 5.08/15/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 16
Číslo objednávky: 9994670000
Typ: LM 5.08/16/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 17
Číslo objednávky: 9994680000
Typ: LM 5.08/17/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 19
Číslo objednávky: 9994700000
Typ: LM 5.08/19/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 20
Číslo objednávky: 9994710000
Typ: LM 5.08/20/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 21
Číslo objednávky: 9994720000
Typ: LM 5.08/21/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 22
Číslo objednávky: 9994730000
Typ: LM 5.08/22/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 23
Číslo objednávky: 9994740000
Typ: LM 5.08/23/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Počet pólů: 24
Číslo objednávky: 9994750000
Typ: LM 5.08/24/135 3.5SN OR BX
Barevný: Oranžová
Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm
Verze:
Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly