Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
LM 5.08/07/135 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 7, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Código 9994580000
Tipo LM 5.08/07/135 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248362271
Cantidad 50 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 13,9 mm
Profundidad (pulgadas) 0,547 inch
Altura 19 mm
Altura (pulgadas) 0,748 inch
Altura construcción baja 15,5 mm
Anchura 36,11 mm
Anchura (pulgadas) 1,422 inch
Peso neto 9,76 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parámetros del sistema

Familia del producto OMNIMATE Signal - Serie LM
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Montaje sobre placas c.i. Conexión por soldadura THT
Dirección de salida de conductor 135°
Paso en mm (P) 5,08 mm
Paso en pulgadas (P) 0,2 "
Número de polos 7
Número de filas de polos
disponible por parte del cliente
Número de series
Nº máximo de polos alineables por fila 24 
Longitud del terminal de soldadura (l) 3,5 mm
Dimensiones del pin de soldadura 0,95 x 0,8 mm
Diámetro de la perforación (D) 1,3 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) + 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo
Punta de destornillador 0,6 x 3,5
Punta de destornillador normativa DIN 5264
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,5 Nm
Tornillo de apriete M 2,5
Longitud de desaislado 6 mm
L1 en mm 30,48 mm
L1 en pulgadas 1,2 "
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 protección de dedos
Tipo de protección IP20
Resistencia de paso 1,20 mΩ

Datos del material

Materiales aislantes Wemid (PA)
Color naranja
Carta de colores (similar) RAL 2000
Grupo de materiales aislantes I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 600
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Revestimiento 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Tipo de estañado mate
Estructura de capas de la conexión por soldadura 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 120 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 120 °C

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín. 0,2 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Rígido, mín. H05(07) V-U 0,2 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K 2,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. 0,25 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx 1,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. 0,25 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. 1,5 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm
Conductor embornable
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 8 mm
Terminal tubular recomendado H0,5/12 OR
Longitud de desaislado
nominal 6 mm
Terminal tubular recomendado H0,5/6
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,75 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 8 mm
Terminal tubular recomendado H0,75/12 W
Longitud de desaislado
nominal 6 mm
Terminal tubular recomendado H0,75/6
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 1 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 8 mm
Terminal tubular recomendado H1,0/12 GE
Longitud de desaislado
nominal 6 mm
Terminal tubular recomendado H1,0/6
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,25 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 8 mm
Terminal tubular recomendado H0,25/10 HBL
Longitud de desaislado
nominal 5 mm
Terminal tubular recomendado H0,25/5
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,34 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 8 mm
Terminal tubular recomendado H0,34/10 TK
Texto de referencia La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 17,5 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) 16 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 17,5 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) 14,2 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 4 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 120 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 200039-1815154
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 18 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus) icon
Núm. de certificación (cURus) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 15 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 198 mm
Anchura VPE 127 mm
Altura de VPE 71 mm

Pruebas tipo

Prueba: durabilidad de los marcajes
Estándar DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Prueba marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación CSA, durabilidad
Evaluación disponible
Prueba: sección ajustable
Estándar DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,2 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,2 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 1,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 2,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 24/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 24/19
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/19
Evaluación superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00
Requerimiento 0,2 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,25 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 24/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 24/19
Evaluación superado
Requerimiento 0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,5 mm²
Evaluación superado
Requerimiento 0,4 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 1,5 mm²
Evaluación superado
Requerimiento 0,7 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 2,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/19
Evaluación superado
Prueba de extracción
Estándar DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00
Requerimiento ≥10 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,25 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 24/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 24/19
Evaluación superado
Requerimiento ≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5
Evaluación superado
Requerimiento ≥40 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K1.5
Evaluación superado
Requerimiento ≥50 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U2.5
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/19
Evaluación superado

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
  • Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
  • P en el dibujo = paso
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

Homologaciones

Homologaciones CSA CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Número de polos:
Color: naranja
Código: 1716120000
Número de polos: 2
Tipo: LM 5.08/02/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1716130000
Número de polos: 3
Tipo: LM 5.08/03/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994550000
Número de polos: 4
Tipo: LM 5.08/04/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 4, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994560000
Número de polos: 5
Tipo: LM 5.08/05/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 5, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994570000
Número de polos: 6
Tipo: LM 5.08/06/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 6, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994590000
Número de polos: 8
Tipo: LM 5.08/08/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 8, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994600000
Número de polos: 9
Tipo: LM 5.08/09/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994610000
Número de polos: 10
Tipo: LM 5.08/10/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 10, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994620000
Número de polos: 11
Tipo: LM 5.08/11/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 11, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994630000
Número de polos: 12
Tipo: LM 5.08/12/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 12, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994640000
Número de polos: 13
Tipo: LM 5.08/13/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 13, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994650000
Número de polos: 14
Tipo: LM 5.08/14/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 14, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994660000
Número de polos: 15
Tipo: LM 5.08/15/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 15, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994670000
Número de polos: 16
Tipo: LM 5.08/16/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 16, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994680000
Número de polos: 17
Tipo: LM 5.08/17/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 17, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994690000
Número de polos: 18
Tipo: LM 5.08/18/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 18, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994700000
Número de polos: 19
Tipo: LM 5.08/19/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 19, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994710000
Número de polos: 20
Tipo: LM 5.08/20/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 20, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994720000
Número de polos: 21
Tipo: LM 5.08/21/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 21, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994730000
Número de polos: 22
Tipo: LM 5.08/22/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 22, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994740000
Número de polos: 23
Tipo: LM 5.08/23/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 23, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 9994750000
Número de polos: 24
Tipo: LM 5.08/24/135 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 24, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto