Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Código
9994000000
Tipo
LM 5.08/12/90 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248376810
Cantidad
30 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
10 mm
Profundidad (pulgadas)
0,394 inch
Altura
17,3 mm
Altura (pulgadas)
0,681 inch
Altura construcción baja
13,8 mm
Anchura
61,51 mm
Anchura (pulgadas)
2,422 inch
Peso neto
14,54 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Signal - Serie LM
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT
Dirección de salida de conductor
90°
Paso en mm (P)
5,08 mm
Paso en pulgadas (P)
0,2 "
Número de polos
12
Número de filas de polos
1
disponible por parte del cliente
Sí
Número de series
1
Nº máximo de polos alineables por fila
24
Longitud del terminal de soldadura (l)
3,5 mm
Dimensiones del pin de soldadura
0,95 x 0,8 mm
Diámetro de la perforación (D)
1,3 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
+ 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo
1
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Punta de destornillador normativa
DIN 5264
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,5 Nm
Tornillo de apriete
M 2,5
Longitud de desaislado
6 mm
L1 en mm
55,88 mm
L1 en pulgadas
2,2 "
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
protección de dedos
Tipo de protección
IP20
Resistencia de paso
1,20 mΩ
Datos del material
Materiales aislantes
Wemid (PA)
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 600
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Aleación de Cu
Superficie de contacto
estañado
Revestimiento
1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Tipo de estañado
mate
Estructura de capas de la conexión por soldadura
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
120 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
120 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
0,2 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Rígido, mín. H05(07) V-U
0,2 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U
2,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
0,2 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K
2,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
0,25 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
1,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
0,25 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
1,5 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
17,5 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
16 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
17,5 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
14,2 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
4 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 120 A
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
200039-1815154
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
18 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
15 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
351 mm
Anchura VPE
144 mm
Altura de VPE
33 mm
Pruebas tipo
Prueba: durabilidad de los marcajes
Prueba
marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación CSA, durabilidad
Evaluación
disponible
Prueba: sección ajustable
Estándar
DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 0,2 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,2 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 1,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 2,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/19
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 14/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 14/19
Evaluación
superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar
DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00
Requerimiento
0,2 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,25 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/19
Evaluación
superado
Requerimiento
0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 0,5 mm²
Evaluación
superado
Requerimiento
0,4 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 1,5 mm²
Evaluación
superado
Requerimiento
0,7 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 2,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 14/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 14/19
Evaluación
superado
Prueba de extracción
Estándar
DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00
Requerimiento
≥10 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,25 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 24/19
Evaluación
superado
Requerimiento
≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H05V-U0.5
Evaluación
superado
Requerimiento
≥40 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-K1.5
Evaluación
superado
Requerimiento
≥50 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-U2.5
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 14/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 14/19
Evaluación
superado
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
Los datos facilitados bajo CSA hacen referencia a una homologación cUL E60693
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 10, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 13, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 14, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 15, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 16, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 17, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 18, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 19, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 20, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 21, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 22, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 23, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 24, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Código
9994000000
Tipo
LM 5.08/12/90 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248376810
Cantidad
30 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
Los datos facilitados bajo CSA hacen referencia a una homologación cUL E60693
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 10, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 13, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 14, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 15, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 16, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 17, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 18, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 19, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 20, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 21, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 22, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 23, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 24, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.